Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีขาว |
|---|---|
| วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| รูปแบบการยึด | ใส่พอดี |
| รูปทรงหัว | โดม |
| ประเภทรู | รูกลม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | 0.252 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | 6.4 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 8.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 0.315 in |
| ความสูงโดยรวม | 8.0 mm |
| ความสูงโดยรวม | 0.315 in |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 1.6 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.063 in |