Menu Search

จุกเปล่ารูปโดม

มีในสต็อก

จุกเปล่าทรงโดมใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
101 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม สี ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
6.0009 ฿ - 6.6478 ฿ 232723 มีในสต็อก
16.0 mm
18.5 mm
สีดำ
2.5 mm
10.3 mm
2.3334 ฿ - 2.5877 ฿ 98272 มีในสต็อก
9.5 mm
12.0 mm
สีขาว
3.2 mm
10.0 mm
16.3071 ฿ - 18.0695 ฿ 38 มีในสต็อก
25.0 mm
29.8 mm
สีขาว
2.5 mm
11.5 mm
21.3398 ฿ - 23.6465 ฿ 58623 มีในสต็อก
55.1 mm
สีดำ
14.3 mm
5.7198 ฿ - 6.3355 ฿ 64 มีในสต็อก
16.7 mm
สีดำ
10.3 mm
6.4202 ฿ - 7.1118 ฿ 1029 มีในสต็อก
25.8 mm
สีดำ
14.3 mm
5.3539 ฿ - 5.9339 ฿ 2039 มีในสต็อก
12.7 mm
14.7 mm
สีขาว
6.4 mm
14.3 mm
16.3071 ฿ - 18.0695 ฿ 2726 มีในสต็อก
38.1 mm
สีขาว
14.3 mm
6.2195 ฿ - 12.0642 ฿ 1040 มีในสต็อก
19.1 mm
23.4 mm
สีดำ
6.4 mm
14.3 mm
8.4547 ฿ - 9.3694 ฿ 5128 มีในสต็อก
25.8 mm
สีขาว
14.3 mm
13.1439 ฿ - 14.5671 ฿ 544968 มีในสต็อก
48.4 mm
สีดำ
11.5 mm
5.8402 ฿ - 6.4693 ฿ 1058900 มีในสต็อก
18.2 mm
สีดำ
10.3 mm
7.0449 ฿ - 7.8078 ฿ 215247 มีในสต็อก
13.0 mm
สีดำ
6.5 mm
9.8646 ฿ - 10.9309 ฿ 3589 มีในสต็อก
32.0 mm
35.3 mm
สีดำ
2.5 mm
11.5 mm
3.3462 ฿ - 3.7121 ฿ 2556 มีในสต็อก
15.9 mm
18.2 mm
สีขาว
3.2 mm
10.3 mm
14.4957 ฿ - 16.0618 ฿ 4340 มีในสต็อก
30.1 mm
33.3 mm
สีขาว
6.4 mm
14.3 mm
8.776 ฿ - 9.8155 ฿ 172299 มีในสต็อก
38.0 mm
42.7 mm
สีดำ
3.2 mm
11.5 mm
1.0351 ฿ - 1.1466 ฿ 68666 มีในสต็อก
6.4 mm
8.0 mm
สีขาว
1.6 mm
8.0 mm
8.4547 ฿ - 9.3694 ฿ 1056 มีในสต็อก
19.1 mm
23.4 mm
สีขาว
6.4 mm
14.3 mm
6.3221 ฿ - 7.0047 ฿ 98687 มีในสต็อก
22.6 mm
สีขาว
10.3 mm
  • จาก 6
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 16.0 mm | 0.63 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 18.5 mm | 0.728 in ; กดยึด ; PA ; สีดำ

466867

ช่วงราคา
6.6478 ฿ - 6.0009 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
232723 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 9.5 mm | 0.374 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 12.0 mm | 0.472 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน ; สีขาว

462730

ช่วงราคา
2.5877 ฿ - 2.3334 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
98272 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 25.0 mm | 0.984 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 29.8 mm | 1.173 in ; กดยึด ; PA ; สีขาว

466885

ช่วงราคา
18.0695 ฿ - 16.3071 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
38 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 55.1 mm | 2.169 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน ; สีดำ

466866

ช่วงราคา
23.6465 ฿ - 21.3398 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
58623 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    รูกลม
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 16.7 mm | 0.657 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน ; สีดำ

PGM-26

ช่วงราคา
6.3355 ฿ - 5.7198 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
64 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    รูกลม
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 25.8 mm | 1.016 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน ; สีดำ

466858

ช่วงราคา
7.1118 ฿ - 6.4202 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1029 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    รูกลม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 12.7 mm | 0.5 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 14.7 mm | 0.579 in ; กดยึด ; PA ; สีขาว

466871

ช่วงราคา
5.9339 ฿ - 5.3539 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2039 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 38.1 mm | 1.5 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน ; สีขาว

466879

ช่วงราคา
18.0695 ฿ - 16.3071 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2726 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    รูกลม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 19.1 mm | 0.752 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 23.4 mm | 0.921 in ; กดยึด ; PA ; สีดำ

466857

ช่วงราคา
12.0642 ฿ - 6.2195 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 25.8 mm | 1.016 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน ; สีขาว

466874

ช่วงราคา
9.3694 ฿ - 8.4547 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5128 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    รูกลม
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 48.4 mm | 1.906 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน ; สีดำ

PGM-21

ช่วงราคา
14.5671 ฿ - 13.1439 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
544968 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    รูกลม
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 18.2 mm | 0.717 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน ; สีดำ

PGM-27

ช่วงราคา
6.4693 ฿ - 5.8402 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1058900 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    รูกลม
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 13.0 mm | 0.512 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน ; สีดำ

PGM-9

ช่วงราคา
7.8078 ฿ - 7.0449 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
215247 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    รูกลม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 32.0 mm | 1.26 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 35.3 mm | 1.39 in ; กดยึด ; PA ; สีดำ

466870

ช่วงราคา
10.9309 ฿ - 9.8646 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3589 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 15.9 mm | 0.626 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 18.2 mm | 0.717 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน ; สีขาว

462733

ช่วงราคา
3.7121 ฿ - 3.3462 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2556 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 30.1 mm | 1.185 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 33.3 mm | 1.311 in ; กดยึด ; PA ; สีขาว

466877

ช่วงราคา
16.0618 ฿ - 14.4957 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4340 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 38.0 mm | 1.496 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 42.7 mm | 1.681 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน ; สีดำ

PGM-31

ช่วงราคา
9.8155 ฿ - 8.776 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
172299 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 6.4 mm | 0.252 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 8.0 mm | 0.315 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน ; สีขาว

462728

ช่วงราคา
1.1466 ฿ - 1.0351 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
68666 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 19.1 mm | 0.752 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 23.4 mm | 0.921 in ; กดยึด ; PA ; สีขาว

466873

ช่วงราคา
9.3694 ฿ - 8.4547 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1056 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 22.6 mm | 0.89 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน ; สีขาว

462736

ช่วงราคา
7.0047 ฿ - 6.3221 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
98687 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    รูกลม