Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 18.792 ฿ |
| 10000 - 39999 | 17.855 ฿ |
| 40000 + | 16.959 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีขาว |
|---|---|
| วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| รูปแบบการยึด | กดยึด |
| รูปทรงหัว | โดม |
| ประเภทรู | Round Hole |
| เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | 25.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | 0.984 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 1.173 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 29.8 mm |
| ความสูงโดยรวม | 0.453 in |
| ความสูงโดยรวม | 11.5 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.098 in |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 2.5 mm |