Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
ฝาครอบป้องกันเพลาหมุนใช้สำหรับป้องกันและปิดคลุมเพลาหมุน และตลับลูกปืนโดยรอบจากน้ำมันและสารเคมี
มีตัวเลือกวัสดุดังต่อไปนี้ โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) และโพลีไวนิลคลอไรด์แบบยืดหยุ่น (PVC) นอกจากนี้ ตัวเลือก PVC ยังมีความทนทานต่อการฉีกขาดและการแยกออกจากกัน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราใช้ได้กับ DIN 748, IEC 600-72 และ ISO R775
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความสูงของฝาครอบ | วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลางแกนขับที่เข้ากันได้ | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|
199 มีในสต็อก |
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE
|
|
|||
7.5847 ฿ - 8.3967 ฿ | 500 มีในสต็อก |
1.358 in
34.5 mm
|
LDPE
|
|
||
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.35 in
34.3 mm
|
LDPE
|
|
|||
4232 มีในสต็อก |
2.354 in
59.8 mm
|
LDPE
|
|
|||
250 มีในสต็อก |
2.323 in
59.0 mm
|
LDPE
|
|
|||
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.72 in
94.5 mm
|
LDPE
|
|
|||
5.9696 ฿ - 6.6121 ฿ | 7204 มีในสต็อก |
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE
|
|
||
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.961 in
49.8 mm
|
LDPE
|
|
|||
296 มีในสต็อก |
3.732 in
94.8 mm
|
LDPE
|
|
|||
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.909 in
48.5 mm
|
LDPE
|
|
|||
10586 มีในสต็อก |
3.642 in
92.5 mm
|
LDPE
|
|
|||
15368 มีในสต็อก |
2.756 in
70.0 mm
|
LDPE
|
|
|||
18.4844 ฿ - 20.4787 ฿ | 205 มีในสต็อก |
3.709 in
94.2 mm
|
LDPE
|
|
||
21.5272 ฿ - 23.8517 ฿ | 40 มีในสต็อก |
3.937 in
100.0 mm
|
PVC
|
|
||
6.5496 ฿ - 7.259 ฿ | 2082 มีในสต็อก |
1.969 in
50.0 mm
|
PVC
|
|
||
6.9066 ฿ - 7.6516 ฿ | 65881 มีในสต็อก |
1.969 in
50.0 mm
|
PVC
|
|
||
71.9344 ฿ - 79.702 ฿ | 20 มีในสต็อก |
5.512 in
140.0 mm
|
PVC
|
|
||
11.0871 ฿ - 12.2872 ฿ | 1570 มีในสต็อก |
2.756 in
70.0 mm
|
PVC
|
|
||
11.9259 ฿ - 13.2108 ฿ | 950 มีในสต็อก |
2.756 in
70.0 mm
|
PVC
|
|
||
8.8786 ฿ - 9.8423 ฿ | 2710 มีในสต็อก |
2.362 in
60.0 mm
|
PVC
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ