ฝาครอบป้องกันเพลาหมุนใช้สำหรับป้องกันและปิดคลุมเพลาหมุน และตลับลูกปืนโดยรอบจากน้ำมันและสารเคมี
มีตัวเลือกวัสดุดังต่อไปนี้ โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) และโพลีไวนิลคลอไรด์แบบยืดหยุ่น (PVC) นอกจากนี้ ตัวเลือก PVC ยังมีความทนทานต่อการฉีกขาดและการแยกออกจากกัน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราใช้ได้กับ DIN 748, IEC 600-72 และ ISO R775
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความสูงของฝาครอบ | วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลางแกนขับที่เข้ากันได้ | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|
21.5272 ฿ - 23.8517 ฿ | 40 มีในสต็อก |
3.937 in
100.0 mm
|
PVC
|
|
||
15.6558 ฿ - 17.3512 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.937 in
100.0 mm
|
PVC
|
|
||
8.8786 ฿ - 9.8423 ฿ | 2710 มีในสต็อก |
2.362 in
60.0 mm
|
PVC
|
|
||
17.9802 ฿ - 19.93 ฿ | 385 มีในสต็อก |
3.937 in
100.0 mm
|
PVC
|
|
||
71.9344 ฿ - 79.702 ฿ | 20 มีในสต็อก |
5.512 in
140.0 mm
|
PVC
|
|
||
9.2266 ฿ - 10.2215 ฿ | 180190 มีในสต็อก |
2.362 in
60.0 mm
|
PVC
|
|
||
9.9181 ฿ - 10.9845 ฿ | 6075 มีในสต็อก |
2.362 in
60.0 mm
|
PVC
|
|
||
10.7346 ฿ - 11.8946 ฿ | 6028 มีในสต็อก |
2.756 in
70.0 mm
|
PVC
|
|
||
38.9141 ฿ - 43.1214 ฿ | 57 มีในสต็อก |
5.118 in
130.0 mm
|
PVC
|
|
||
6.5496 ฿ - 7.259 ฿ | 2082 มีในสต็อก |
1.969 in
50.0 mm
|
PVC
|
|
||
6.9066 ฿ - 7.6516 ฿ | 65881 มีในสต็อก |
1.969 in
50.0 mm
|
PVC
|
|
||
37.9013 ฿ - 42.0015 ฿ | 1506 มีในสต็อก |
5.118 in
130.0 mm
|
PVC
|
|
||
41.4483 ฿ - 45.9188 ฿ | 158 มีในสต็อก |
5.118 in
130.0 mm
|
PVC
|
|
||
72.3315 ฿ - 80.1482 ฿ | 47 มีในสต็อก |
5.512 in
140.0 mm
|
PVC
|
|
||
15.1025 ฿ - 16.7355 ฿ | 1229 มีในสต็อก |
3.15 in
80.0 mm
|
PVC
|
|
||
4.9747 ฿ - 5.5145 ฿ | 4488 มีในสต็อก |
1.969 in
50.0 mm
|
PVC
|
|
||
14.1968 ฿ - 15.7361 ฿ | 210 มีในสต็อก |
3.15 in
80.0 mm
|
PVC
|
|
||
61.521 ฿ - 68.1643 ฿ | 120 มีในสต็อก |
5.512 in
140.0 mm
|
PVC
|
|
||
11.0871 ฿ - 12.2872 ฿ | 1570 มีในสต็อก |
2.756 in
70.0 mm
|
PVC
|
|
||
11.9259 ฿ - 13.2108 ฿ | 950 มีในสต็อก |
2.756 in
70.0 mm
|
PVC
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ