Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
เสารองรับแผงวงจรแบบล๊อคคู่จะล๊อคปลายทั้งสองด้าน และเป็นวิธีง่ายและเร็วในการล๊อค PCBs สองชิ้น หรือ PCB ชิ้นเดียวให้ติดกับโครงหรือเพลา มีระบบล๊อคแบบด้านใดด้านหนึ่งด้วย และมีหลากหลายบอดี้และขนาดตามความต้องการของโครงการคุณ เหมาะสำหรับความต้องการและการใช้งานหลากหลาย มีแบบไนลอน 6/6 (RMS-01) หรือไนลอนหน่วงการติดไฟ 6/6 (RMS-19) พร้อมสองทางเลือกการรับรอง UL (UL94 V0 และ UL94 V2)
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | สี | วัสดุ | ช่วงความหนาของแผง A | ช่วงความหนาของแผง B | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8643 ฿ - 3.1811 ฿ | 140 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.189 in
4.8 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
3.2257 ฿ - 3.5693 ฿ | 3000 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
3.9619 ฿ - 4.3947 ฿ | 1000 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.126 in
3.2 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
3.9173 ฿ - 4.3367 ฿ | 10 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.126 in
3.2 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
4.1136 ฿ - 4.5553 ฿ | 26 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.126 in
3.2 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1.4589 ฿ - 1.6151 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
UL94 V-0
|
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
||
1.4768 ฿ - 1.6374 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
UL94 V-0
|
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
||
4.1671 ฿ - 4.6178 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
UL94 V-2
|
0.126 in
3.2 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
1.5125 ฿ - 1.6776 ฿ | 1060 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
1.5571 ฿ - 1.7266 ฿ | 1000 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
2.3156 ฿ - 2.561 ฿ | 40 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
2.213 ฿ - 2.4494 ฿ | 130 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
6.1838 ฿ - 6.853 ฿ | 14630 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
3.315 ฿ - 3.6764 ฿ | 17130 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
2.32 ฿ - 2.5654 ฿ | 2785 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.125 in
3.18 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.064 - 0.064 in
1.6 - 1.63 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
3.132 ฿ - 3.4711 ฿ | 60 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.154 in
3.9 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
2.7394 ฿ - 3.0339 ฿ | 15 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
2.4673 ฿ - 2.7394 ฿ | 38964 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.126 in
3.2 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
3.1231 ฿ - 3.4622 ฿ | 5982 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.154 in
3.9 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1.9765 ฿ - 2.1862 ฿ | 5240 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.154 in
3.9 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ