Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
เสารองรับแผงวงจรแบบล๊อคคู่จะล๊อคปลายทั้งสองด้าน และเป็นวิธีง่ายและเร็วในการล๊อค PCBs สองชิ้น หรือ PCB ชิ้นเดียวให้ติดกับโครงหรือเพลา มีระบบล๊อคแบบด้านใดด้านหนึ่งด้วย และมีหลากหลายบอดี้และขนาดตามความต้องการของโครงการคุณ เหมาะสำหรับความต้องการและการใช้งานหลากหลาย มีแบบไนลอน 6/6 (RMS-01) หรือไนลอนหน่วงการติดไฟ 6/6 (RMS-19) พร้อมสองทางเลือกการรับรอง UL (UL94 V0 และ UL94 V2)
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | สี | วัสดุ | ช่วงความหนาของแผง A | ช่วงความหนาของแผง B | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.6624 ฿ - 5.1621 ฿ | 41000 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.125 in
3.18 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.064 - 0.064 in
1.6 - 1.63 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
2.3156 ฿ - 2.561 ฿ | 40 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
1.9185 ฿ - 2.1282 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
UL94 V-2
|
0.125 in
3.18 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.064 - 0.064 in
1.6 - 1.63 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
2.4003 ฿ - 2.6591 ฿ | 30 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
2.7483 ฿ - 3.0473 ฿ | 20 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
2.213 ฿ - 2.4494 ฿ | 130 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
1.3831 ฿ - 1.5303 ฿ | 44607 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.154 in
3.9 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
3.1231 ฿ - 3.4622 ฿ | 5982 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.154 in
3.9 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
3.0785 ฿ - 3.4042 ฿ | 690 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.154 in
3.9 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
1.8649 ฿ - 2.0613 ฿ | 4078 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.126 in
3.2 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
2.9848 ฿ - 3.306 ฿ | 80 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.154 in
3.9 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1.9676 ฿ - 2.1773 ฿ | 3070 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.154 in
3.9 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
2.3156 ฿ - 2.561 ฿ | 189138 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.138 in
3.5 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2.0523 ฿ - 2.2754 ฿ | 161127 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.098 in
2.5 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
2.0211 ฿ - 2.2442 ฿ | 1932 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
3.132 ฿ - 3.4711 ฿ | 140016 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
3.0785 ฿ - 3.4042 ฿ | 43072 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2.7662 ฿ - 3.0696 ฿ | 52355 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.098 in
2.5 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
5.5324 ฿ - 6.1302 ฿ | 191450 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.098 in
2.5 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
3.5336 ฿ - 3.9128 ฿ | 3110 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.098 in
2.5 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ