Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
เสารองรับแผงวงจรแบบล๊อคคู่จะล๊อคปลายทั้งสองด้าน และเป็นวิธีง่ายและเร็วในการล๊อค PCBs สองชิ้น หรือ PCB ชิ้นเดียวให้ติดกับโครงหรือเพลา มีระบบล๊อคแบบด้านใดด้านหนึ่งด้วย และมีหลากหลายบอดี้และขนาดตามความต้องการของโครงการคุณ เหมาะสำหรับความต้องการและการใช้งานหลากหลาย มีแบบไนลอน 6/6 (RMS-01) หรือไนลอนหน่วงการติดไฟ 6/6 (RMS-19) พร้อมสองทางเลือกการรับรอง UL (UL94 V0 และ UL94 V2)
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | สี | วัสดุ | ช่วงความหนาของแผง A | ช่วงความหนาของแผง B | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.438 ฿ - 3.81 ฿ | 136710 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.125 in
3.18 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2.037 ฿ - 2.255 ฿ | 19030 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.154 in
3.9 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 2.431 ฿ - 2.696 ฿ | 6720 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.154 in
3.9 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3.276 ฿ - 3.629 ฿ | 257532 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.125 in
3.18 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 3.522 ฿ - 3.907 ฿ | 303211 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.098 in
2.5 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2.408 ฿ - 2.663 ฿ | 10146 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.138 in
3.5 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2.413 ฿ - 2.668 ฿ | 565 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.079 in
2.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.042 in
1.07 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2.742 ฿ - 3.039 ฿ | 1030 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 5.953 ฿ - 6.598 ฿ | 150526 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.079 in
2.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.042 in
1.07 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1.995 ฿ - 2.213 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
UL94 V-2
|
0.125 in
3.18 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.064 - 0.064 in
1.6 - 1.63 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 4.997 ฿ - 5.526 ฿ | 762558 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.1 in
2.54 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.064 in
1.63 mm
|
0.064 in
1.63 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2.102 ฿ - 2.334 ฿ | 1932 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2.348 ฿ - 2.603 ฿ | 14180 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.138 in
3.5 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 7.206 ฿ - 7.99 ฿ | 15296 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.138 in
3.5 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 6.459 ฿ - 7.15 ฿ | 107319 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3.072 ฿ - 3.401 ฿ | 84925 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3.448 ฿ - 3.823 ฿ | 336720 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.125 in
3.18 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 3.907 ฿ - 4.329 ฿ | 5130 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.152 in
3.86 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1.55 ฿ - 1.722 ฿ | 251463 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 3.072 ฿ - 3.401 ฿ | 1140 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.187 in
4.75 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ