Menu Search

เสารองรับที่ล็อคคู่

มีในสต็อก

เสารองรับแผงวงจรแบบล๊อคคู่จะล๊อคปลายทั้งสองด้าน และเป็นวิธีง่ายและเร็วในการล๊อค PCBs สองชิ้น หรือ PCB ชิ้นเดียวให้ติดกับโครงหรือเพลา มีระบบล๊อคแบบด้านใดด้านหนึ่งด้วย และมีหลากหลายบอดี้และขนาดตามความต้องการของโครงการคุณ เหมาะสำหรับความต้องการและการใช้งานหลากหลาย มีแบบไนลอน 6/6 (RMS-01) หรือไนลอนหน่วงการติดไฟ 6/6 (RMS-19) พร้อมสองทางเลือกการรับรอง UL (UL94 V0 และ UL94 V2)

  • ติดตั้งง่ายด้วยมือ
  • LDPE, สีธรรมชาติ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
319 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางรู A สี วัสดุ ช่วงความหนาของแผง A ช่วงความหนาของแผง B ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
3.315 ฿ - 3.6764 ฿ 12150 มีในสต็อก
UL94 V-0
4.0 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
3.9708 ฿ - 4.3991 ฿ 8728 มีในสต็อก
UL94 V-2
2.0 mm
ธรรมชาติ
PA
1.1 mm
1.7 mm
3.2 mm
4.0645 ฿ - 4.5018 ฿ 16120 มีในสต็อก
UL94 V-2
3.9 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 mm
1.6 mm
38.1 mm
2.9536 ฿ - 3.2704 ฿ 155 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 mm
1.6 mm
19.1 mm
3.547 ฿ - 3.9351 ฿ 150 มีในสต็อก
UL94 V-0
4.0 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
2.0613 ฿ - 2.2843 ฿ 50 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
4.7382 ฿ - 5.2424 ฿ 9236 มีในสต็อก
UL94 V-2
3.5 mm
ธรรมชาติ
PA
1.7 mm
1.7 mm
7.0 mm
2.503 ฿ - 2.7751 ฿ 348598 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
2.4003 ฿ - 2.6591 ฿ 30 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
28.6 mm
1.1243 ฿ - 1.2448 ฿ 7692 มีในสต็อก
UL94 V-2
3.9 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
3.306 ฿ - 3.663 ฿ 3772 มีในสต็อก
UL94 V-2
3.2 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 mm
1.6 mm
20.6 mm
1.9586 ฿ - 2.1683 ฿ 19030 มีในสต็อก
UL94 V-2
3.9 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 mm
1.6 mm
17.5 mm
2.3468 ฿ - 2.6011 ฿ 2095 มีในสต็อก
UL94 V-2
3.9 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 mm
1.6 mm
38.1 mm
3.306 ฿ - 3.663 ฿ 11954 มีในสต็อก
UL94 V-2
3.2 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 mm
1.6 mm
28.6 mm
4.3367 ฿ - 4.8096 ฿ 234 มีในสต็อก
UL94 V-2
3.2 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
1.8337 ฿ - 2.03 ฿ 10060 มีในสต็อก
UL94 V-2
3.9 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
2.7662 ฿ - 3.0696 ฿ 52355 มีในสต็อก
UL94 V-2
2.5 mm
ธรรมชาติ
PA
1.7 mm
1.7 mm
2.0 mm
3.5247 ฿ - 3.9084 ฿ 8097 มีในสต็อก
UL94 V-2
3.9 mm
ธรรมชาติ
PA
1.6 mm
1.6 mm
34.9 mm
7.1787 ฿ - 7.9506 ฿ 4588 มีในสต็อก
UL94 V-2
2.5 mm
ธรรมชาติ
PA
1.7 mm
1.7 mm
10.0 mm
4.1359 ฿ - 4.5821 ฿ 5350 มีในสต็อก
UL94 V-2
2.5 mm
ธรรมชาติ
PA
1.7 mm
1.7 mm
8.0 mm
  • จาก 16
ฐานรับ PCB - ตัวยึดเแบบเขี้ยวไม่ล็อก ; ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก ; ธรรมชาติ ; PA ; 12.7 mm | 0.5 in

CBS-8-19

ช่วงราคา
3.6764 ฿ - 3.315 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12150 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดเแบบเขี้ยวไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ความยาวสเปเซอร์ 3.2 mm | 0.126 in ; รูปแบบ 2

MDLSP3-2-01

ช่วงราคา
4.3991 ฿ - 3.9708 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8728 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    3.9 mm
เสารองรับ PCB - ล็อคสองเขี้ยว - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง - 4.6 mm | 0.181 in ; ความยาวสเปเซอร์ 38.1 mm | 1.5 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

DLMSP-24-01

ช่วงราคา
4.5018 ฿ - 4.0645 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.6 mm
เสารองรับ PCB - ล็อคสองเขี้ยว - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง - 6.4 mm | 0.252 in ; ความยาวสเปเซอร์ 19.1 mm | 0.752 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

SP3-12-01

ช่วงราคา
3.2704 ฿ - 2.9536 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
155 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    6.4 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดเแบบเขี้ยวไม่ล็อก ; ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก ; ธรรมชาติ ; PA ; 22.2 mm | 0.874 in

CBS-14-19

ช่วงราคา
3.9351 ฿ - 3.547 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
150 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดเแบบเขี้ยวไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ธรรมชาติ ; PA ; ความยาวสเปเซอร์ 8.0 mm | 0.315 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

DLSP-3-8M-01

ช่วงราคา
2.2843 ฿ - 2.0613 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
50 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    6.0 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ความยาวสเปเซอร์ 7.0 mm | 0.276 in ; รูปแบบ 2

MDLSP2-07M-01

ช่วงราคา
5.2424 ฿ - 4.7382 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9236 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.6 mm
เสารองรับ PCB - ล็อคสองเขี้ยว - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง - 6.4 mm | 0.252 in ; ความยาวสเปเซอร์ 4.8 mm | 0.189 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

SP3-3-01

ช่วงราคา
2.7751 ฿ - 2.503 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
348598 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    6.4 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก ; ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ธรรมชาติ ; PA ; 28.6 mm | 1.126 in

FLCBS-18-01

ช่วงราคา
2.6591 ฿ - 2.4003 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดสองขาแบบไม่ล็อก ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 3.9 mm | 0.154 in ; ความยาวสเปเซอร์ 3.2 mm | 0.126 in

MSP-2-01

ช่วงราคา
1.2448 ฿ - 1.1243 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7692 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสองขาแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.6 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดสองขาแบบไม่ล็อก ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 3.2 mm | 0.126 in ; ความยาวสเปเซอร์ 20.6 mm | 0.811 in

MSPM-13-01

ช่วงราคา
3.663 ฿ - 3.306 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3772 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสองขาแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.6 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดสองขาแบบไม่ล็อก ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 3.9 mm | 0.154 in ; ความยาวสเปเซอร์ 17.5 mm | 0.689 in

MSP-11-01

ช่วงราคา
2.1683 ฿ - 1.9586 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสองขาแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.6 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดสองขาแบบไม่ล็อก ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 3.9 mm | 0.154 in ; ความยาวสเปเซอร์ 38.1 mm | 1.5 in

MSP-24-01

ช่วงราคา
2.6011 ฿ - 2.3468 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2095 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสองขาแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.6 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดสองขาแบบไม่ล็อก ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 3.2 mm | 0.126 in ; ความยาวสเปเซอร์ 28.6 mm | 1.126 in

MSPM-18-01

ช่วงราคา
3.663 ฿ - 3.306 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11954 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสองขาแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.6 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดสองขาแบบไม่ล็อก ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 3.2 mm | 0.126 in ; ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm | 0.252 in

MSPM-4-01

ช่วงราคา
4.8096 ฿ - 4.3367 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
234 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสองขาแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.6 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดสองขาแบบไม่ล็อก ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 3.9 mm | 0.154 in ; ความยาวสเปเซอร์ 4.8 mm | 0.189 in

MSP-3-01

ช่วงราคา
2.03 ฿ - 1.8337 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10060 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสองขาแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.6 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ความยาวสเปเซอร์ 2.0 mm | 0.079 in ; รูปแบบ 2

MDLSP1-02M-01

ช่วงราคา
3.0696 ฿ - 2.7662 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
52355 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.6 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดสองขาแบบไม่ล็อก ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 3.9 mm | 0.154 in ; ความยาวสเปเซอร์ 34.9 mm | 1.374 in

MSP-22-01

ช่วงราคา
3.9084 ฿ - 3.5247 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8097 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสองขาแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.6 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in ; รูปแบบ 1

MDLSP1-10M-01

ช่วงราคา
7.9506 ฿ - 7.1787 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4588 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.6 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ความยาวสเปเซอร์ 8.0 mm | 0.315 in ; รูปแบบ 2

MDLSP1-08M-01

ช่วงราคา
4.5821 ฿ - 4.1359 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5350 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.6 mm