Menu Search

ซีลปะเก็น -ความสูงโดยรวม - 10.0 mm | 0.394 in; ความกว้างโดยรวม - 7.0 mm | 0.276 in; สีดำ; EPDM

Black EPDM Dense Strip that is tyically used in idustrial and automotive applications. Ideal for areas of high dynamic uses exposed to rigorous daily demands. High bond taped profile allows an instant fix and is intended as a pemanent attachment.
รหัสรายการ:

20037468

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
ขออภัย ไม่สามารถดูข้อมูลราคาได้ โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราที่หมายเลข +66 2 81 99 501 หรือส่งอีเมลไปยัง sales@essentracomponents.co.th
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความสูงโดยรวม 10.0 mm
ความยาวโดยรวม 10.0 m
ความกว้างโดยรวม 7.0 mm
สี สีดำ
วัสดุ EPDM
ราคาต่อ เมตร

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา