ปะเก็นผนึกวัสดุคู่ พร้อมผนึกกาว มีขอบป้องกันและกันรั่ว เมื่อนำไปใช้กับแผ่นโลหะ ให้การป้องกันโลหะจากการสั่นสะเทือน ความชื้นและฝุ่นเข้า ให้การปิดผนึกตู้ไฟเพิ่มเติม
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความกว้างโดยรวม | ความสูงโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 มีในสต็อก |
0.433 in
11.0 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.37 in
9.4 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.606 in
15.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.512 in
13.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.472 in
12.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ