Menu Search

ปะเก็นฟองน้ำ - Solid EPDM ; ; ความสูงโดยรวม - 12.2 mm | 0.48 in ; Dual-Hard พร้อมกาวในตัว

Black EPDM Dense Strip that is tyically used in idustrial and automotive applications. Ideal for areas of high dynamic uses exposed to rigorous daily demands. High bond taped profile allows an instant fix and is intended as a pemanent attachment.
รหัสรายการ:

551825

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 - 9 9,265.266 ฿
10 - 39 8,802.007 ฿
40 + 8,361.906 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1

ราคารวมทั้งหมด:

9,265.27 ฿

1 x 9,265.266 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความสูงโดยรวม 12.2 mm
ความกว้างโดยรวม 9.4 mm
สี สีดำ
วัสดุ Solid EPDM
ประเภท 2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา