Menu Search

ดึงฝาปิดออกได้ง่าย

มีในสต็อก

ฝาครอบปิดคลุมดึงง่ายให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมสำหรับใช้ปิดปลาย เช่น แท่ง ท่อ และท่อในระหว่างกระบวนการผลิต การใช้งานทั่วไปได้แก่ การชุบอะโนไดซ์ การพ่นทราย การเคลือบสีฝุ่น การเคลือบสีด้วยกระแสไฟฟ้า และการชุบโลหะ

ฝาครอบมีรูปลักษณ์แบบหน้าแปลนและมีซีลภายในที่ให้การยึดติดที่มั่นคง ฝาปิดครอบเหล่านี้ติดตั้งง่าย เพื่อให้ติดตั้งได้พอดีที่สุด เส้นผ่านศูนย์กลางภายในควรมีขนาดเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชิ้นส่วนที่จะปิดคลุมประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามีหลายตัวเลือกวัสดุซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีหลายอย่าง ซิลิโคนเป็นวัสดุปิดคลุมระดับพรีเมียมซึ่งทนทานต่ออุณหภูมิและสารเคมี EPDM เป็นตัวเลือกวัสดุที่ประหยัดกว่าแต่ทนทานต่อความร้อนน้อยกว่า ทั้งตัวเลือกซิลิโคนและ EPDM สามารถใช้งานได้หลายครั้ง

  • วัสดุ: ยางซิลิโคน 600F (316C) และ EPDM 425F (218C)
  • สี: สีธรรมชาติและดำ
  • ความแข็ง: ดูโรมิเตอร์ (Shore A) 55 + 5

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
25 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ ความสูงภายใน อุณหภูมิสูงสุด เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สั่งซื้อ
8.8384 ฿ - 9.7977 ฿ 36 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
24.7 mm
180 °C
11.2 mm
7.5089 ฿ - 8.3209 ฿ 134130 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
23.1 mm
180 °C
9.7 mm
12.082 ฿ - 13.3893 ฿ 79341 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
25.7 mm
180 °C
15.5 mm
2.4806 ฿ - 2.7439 ฿ 21019 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
0.9 mm
300 °C
0.9 mm
4.359 ฿ - 4.823 ฿ 420139 มีในสต็อก
สีดำ
ซิลิโคน
1.2 mm
300 °C
1.2 mm
10.0386 ฿ - 19.4704 ฿ 141821 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
52.0 mm
250 °C
9.0 mm
14.353 ฿ - 15.9011 ฿ 2695 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
30.0 mm
180 °C
16.7 mm
13.0056 ฿ - 14.411 ฿ 10154 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
30.9 mm
180 °C
14.6 mm
17.4582 ฿ - 19.3455 ฿ 8 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
52.0 mm
250 °C
21.0 mm
10.574 ฿ - 11.7162 ฿ 12063 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
33.8 mm
180 °C
10.6 mm
2.9045 ฿ - 3.2213 ฿ 3874 มีในสต็อก
สีดำ
ซิลิโคน
1.0 mm
300 °C
1.0 mm
8.6153 ฿ - 9.5478 ฿ 43519 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
30.0 mm
180 °C
9.2 mm
15.9458 ฿ - 17.6679 ฿ 36677 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
30.0 mm
180 °C
18.6 mm
2.2263 ฿ - 2.4673 ฿ 144018 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
0.8 mm
300 °C
0.8 mm
7.1743 ฿ - 7.9506 ฿ 89824 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
30.0 mm
180 °C
7.2 mm
15.281 ฿ - 16.9318 ฿ 36 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
52.0 mm
250 °C
18.0 mm
2.4048 ฿ - 2.6636 ฿ 5105 มีในสต็อก
สีดำ
ซิลิโคน
0.8 mm
300 °C
0.8 mm
8.6377 ฿ - 9.5657 ฿ 1695 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
35.0 mm
180 °C
7.9 mm
33.0381 ฿ - 36.6074 ฿ 18 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
50.0 mm
180 °C
30.0 mm
15.281 ฿ - 16.9318 ฿ 16082 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
52.0 mm
250 °C
15.5 mm
  • จาก 2
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 11.2 mm | 0.441 in ; ความสูงภายใน - 24.7 mm | 0.972 in ; สีดำ

461875

ช่วงราคา
9.7977 ฿ - 8.8384 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด ดึงออกง่าย
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    11.2 mm
  • ความสูงภายใน
    24.7 mm
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 9.7 mm | 0.382 in ; ความสูงภายใน - 23.1 mm | 0.909 in ; สีดำ

461872

ช่วงราคา
8.3209 ฿ - 7.5089 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
134130 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    9.7 mm
  • ความสูงภายใน
    23.1 mm
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 15.5 mm | 0.61 in ; ความสูงภายใน - 25.7 mm | 1.012 in ; สีดำ

461880

ช่วงราคา
13.3893 ฿ - 12.082 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
79341 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด ดึงออกง่าย
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    15.5 mm
  • ความสูงภายใน
    25.7 mm
ดึงฝาครอบออกได้ง่าย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 0.9 mm | 0.035 in ; ความสูงภายใน - 0.9 mm | 0.035 in ; ธรรมชาติ

35-SCR2000

ช่วงราคา
2.7439 ฿ - 2.4806 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21019 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    0.9 mm
  • ความสูงภายใน
    0.9 mm
ดึงฝาครอบออกได้ง่าย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 1.2 mm | 0.047 in ; ความสูงภายใน - 1.2 mm | 0.047 in ; สีดำ

35-SCR3000

ช่วงราคา
4.823 ฿ - 4.359 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
420139 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    1.2 mm
  • ความสูงภายใน
    1.2 mm
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 9.0 mm | 0.354 in ; ความสูงภายใน - 52.0 mm | 2.047 in ; ธรรมชาติ

491661

ช่วงราคา
19.4704 ฿ - 10.0386 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
141821 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด ดึงออกง่าย
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    9.0 mm
  • ความสูงภายใน
    52.0 mm
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 16.7 mm | 0.657 in ; ความสูงภายใน - 30.0 mm | 1.181 in ; สีดำ

461881

ช่วงราคา
15.9011 ฿ - 14.353 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2695 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด ดึงออกง่าย
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    16.7 mm
  • ความสูงภายใน
    30.0 mm
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 14.6 mm | 0.575 in ; ความสูงภายใน - 30.9 mm | 1.217 in ; สีดำ

461879

ช่วงราคา
14.411 ฿ - 13.0056 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10154 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด ดึงออกง่าย
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    14.6 mm
  • ความสูงภายใน
    30.9 mm
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 21.0 mm | 0.827 in ; ความสูงภายใน - 52.0 mm | 2.047 in ; ธรรมชาติ

491665

ช่วงราคา
19.3455 ฿ - 17.4582 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด ดึงออกง่าย
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    21.0 mm
  • ความสูงภายใน
    52.0 mm
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 10.6 mm | 0.417 in ; ความสูงภายใน - 33.8 mm | 1.331 in ; สีดำ

461874

ช่วงราคา
11.7162 ฿ - 10.574 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12063 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด ดึงออกง่าย
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.6 mm
  • ความสูงภายใน
    33.8 mm
ดึงฝาครอบออกได้ง่าย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 1.0 mm | 0.039 in ; ความสูงภายใน - 1.0 mm | 0.039 in ; สีดำ

35-SCR5000

ช่วงราคา
3.2213 ฿ - 2.9045 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3874 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    1.0 mm
  • ความสูงภายใน
    1.0 mm
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 9.2 mm | 0.362 in ; ความสูงภายใน - 30.0 mm | 1.181 in ; สีดำ

461871

ช่วงราคา
9.5478 ฿ - 8.6153 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
43519 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด ดึงออกง่าย
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    9.2 mm
  • ความสูงภายใน
    30.0 mm
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 18.6 mm | 0.732 in ; ความสูงภายใน - 30.0 mm | 1.181 in ; สีดำ

461882

ช่วงราคา
17.6679 ฿ - 15.9458 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36677 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด ดึงออกง่าย
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    18.6 mm
  • ความสูงภายใน
    30.0 mm
ดึงฝาครอบออกได้ง่าย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 0.8 mm | 0.031 in ; ความสูงภายใน - 0.8 mm | 0.031 in ; ธรรมชาติ

35-SCR1000

ช่วงราคา
2.4673 ฿ - 2.2263 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
144018 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    0.8 mm
  • ความสูงภายใน
    0.8 mm
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 7.2 mm | 0.283 in ; ความสูงภายใน - 30.0 mm | 1.181 in ; สีดำ

461867

ช่วงราคา
7.9506 ฿ - 7.1743 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
89824 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด ดึงออกง่าย
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    7.2 mm
  • ความสูงภายใน
    30.0 mm
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 18.0 mm | 0.709 in ; ความสูงภายใน - 52.0 mm | 2.047 in ; ธรรมชาติ

491664

ช่วงราคา
16.9318 ฿ - 15.281 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด ดึงออกง่าย
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    18.0 mm
  • ความสูงภายใน
    52.0 mm
ดึงฝาครอบออกได้ง่าย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 0.8 mm | 0.031 in ; ความสูงภายใน - 0.8 mm | 0.031 in ; สีดำ

35-SCR4000

ช่วงราคา
2.6636 ฿ - 2.4048 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5105 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    0.8 mm
  • ความสูงภายใน
    0.8 mm
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 7.9 mm | 0.311 in ; ความสูงภายใน - 35.0 mm | 1.378 in ; สีดำ

461869

ช่วงราคา
9.5657 ฿ - 8.6377 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1695 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด ดึงออกง่าย
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    7.9 mm
  • ความสูงภายใน
    35.0 mm
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงภายใน - 50.0 mm | 1.969 in ; สีดำ

496730

ช่วงราคา
36.6074 ฿ - 33.0381 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด ดึงออกง่าย
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    30.0 mm
  • ความสูงภายใน
    50.0 mm
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 15.5 mm | 0.61 in ; ความสูงภายใน - 52.0 mm | 2.047 in ; ธรรมชาติ

20014957

ช่วงราคา
16.9318 ฿ - 15.281 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16082 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    15.5 mm
  • ความสูงภายใน
    52.0 mm