Menu Search

ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 8 mm | 0.314 in ; ความสูงภายใน - 24.7 mm | 0.972 in ; สีดำ

ฝาปิดคลุมแบบดึงออกง่ายนี้มีหน้าแปลนกว้างที่ช่วยซีลได้ดีและดึงออกง่าย ตัวเลือกทนความร้อนและสารเคมีสามารถใช้ได้หลายครั้ง ซีลภายในช่วยป้องกันการซึมเข้า ดีไซน์แบบร่องหยักทำให้ใช้ปิดคลุมได้หลายขนาด เหมาะกับการใช้งาน เช่น การชุบอะโนไดซ์ การพ่นทราย การเคลือบสีฝุ่น การเคลือบสีด้วยกระแสไฟฟ้า และการชุบโลหะ
รหัสรายการ:

461875

36 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
250 - 2499 10.19 ฿
2500 - 9999 9.679 ฿
10000 + 9.192 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 250

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 250

ราคารวมทั้งหมด:

2,547.50 ฿

250 x 10.19 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8 mm
ความสูงภายใน 24.7 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา