ฝาครอบปิดคลุมดึงง่ายให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมสำหรับใช้ปิดปลาย เช่น แท่ง ท่อ และท่อในระหว่างกระบวนการผลิต การใช้งานทั่วไปได้แก่ การชุบอะโนไดซ์ การพ่นทราย การเคลือบสีฝุ่น การเคลือบสีด้วยกระแสไฟฟ้า และการชุบโลหะ
ฝาครอบมีรูปลักษณ์แบบหน้าแปลนและมีซีลภายในที่ให้การยึดติดที่มั่นคง ฝาปิดครอบเหล่านี้ติดตั้งง่าย เพื่อให้ติดตั้งได้พอดีที่สุด เส้นผ่านศูนย์กลางภายในควรมีขนาดเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชิ้นส่วนที่จะปิดคลุมประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามีหลายตัวเลือกวัสดุซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีหลายอย่าง ซิลิโคนเป็นวัสดุปิดคลุมระดับพรีเมียมซึ่งทนทานต่ออุณหภูมิและสารเคมี EPDM เป็นตัวเลือกวัสดุที่ประหยัดกว่าแต่ทนทานต่อความร้อนน้อยกว่า ทั้งตัวเลือกซิลิโคนและ EPDM สามารถใช้งานได้หลายครั้ง
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | สี | วัสดุ | ความสูงภายใน | อุณหภูมิสูงสุด | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
0.972 in
24.7 mm
|
356 °F
180 °C
|
0.441 in
11.2 mm
|
|||
| 134130 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
0.909 in
23.1 mm
|
356 °F
180 °C
|
0.382 in
9.7 mm
|
|||
| 2695 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
356 °F
180 °C
|
0.657 in
16.7 mm
|
|||
| 158938 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
1.217 in
30.9 mm
|
356 °F
180 °C
|
0.575 in
14.6 mm
|
|||
| 1695 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
1.378 in
35.0 mm
|
356 °F
180 °C
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||
| 89255 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
1.012 in
25.7 mm
|
356 °F
180 °C
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||
| 104136 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
356 °F
180 °C
|
0.283 in
7.2 mm
|
|||
| 12063 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
356 °F
180 °C
|
0.417 in
10.6 mm
|
|||
| 43519 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
356 °F
180 °C
|
0.362 in
9.2 mm
|
|||
| 36677 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
356 °F
180 °C
|
0.732 in
18.6 mm
|
|||
| 18 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
1.969 in
50.0 mm
|
356 °F
180 °C
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 750 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
1.969 in
50.0 mm
|
356 °F
180 °C
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีดำ
|
EPDM
|
1.969 in
50.0 mm
|
356 °F
180 °C
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 114930 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
1.575 in
40.0 mm
|
356 °F
180 °C
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ