Menu Search

ขอบปลาย

มีในสต็อก

ฝาครอบส่วนปลายมีความเป็นอเนกประสงค์สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เหมาะสำหรับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ เนื่องจากรูปลักษณ์ที่เรียบร้อยสะอาดตา และยังให้การปกป้องผลิตภัณฑ์ ป้องกันความเสียหายและสิ่งสกปรกอีกด้วย

กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีวัสดุที่ยืดหยุ่นและทนทาน ทำให้ฝาครอบเหล่านี้เป็นโซลูชันที่ทนทานตามที่โครงการของคุณต้องการ ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว ด้วยดีไซน์แบบดันเข้าพอดีที่ง่ายดาย

  • วัสดุ: โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC)
  • ตัวเลือกการตกแต่ง: แบบมันเงาและแบบด้าน
  • สี: ดำและขาว
  • สอดคล้องกับข้อกำหนด RoHS

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
34 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ ความสูงภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สั่งซื้อ
2.134 ฿ - 2.366 ฿ 1188015 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
13.3 mm
1.137 ฿ - 1.262 ฿ 817010 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
5.1 mm
2.223 ฿ - 2.464 ฿ 51035 มีในสต็อก
สีขาว
PVC
13.3 mm
1.225 ฿ - 1.359 ฿ 10 มีในสต็อก
สีขาว
PVC
6.6 mm
1.369 ฿ - 1.517 ฿ 20032 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
13.3 mm
1.424 ฿ - 1.578 ฿ 10 มีในสต็อก
สีขาว
PVC
12.2 mm
1.717 ฿ - 1.902 ฿ 10 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
13.2 mm
1.438 ฿ - 1.592 ฿ 172010 มีในสต็อก
สีขาว
PVC
13.3 mm
2.427 ฿ - 2.691 ฿ 194036 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
17.0 mm
2.543 ฿ - 2.817 ฿ 122010 มีในสต็อก
สีขาว
PVC
17.0 mm
1.939 ฿ - 2.148 ฿ 278023 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
11.0 mm
1.369 ฿ - 1.517 ฿ 92015 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
12.2 mm
2.515 ฿ - 2.789 ฿ 10 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
20.3 mm
1.364 ฿ - 1.513 ฿ 100010 มีในสต็อก
สีขาว
PVC
9.7 mm
1.559 ฿ - 1.726 ฿ 26010 มีในสต็อก
สีขาว
PVC
14.2 mm
1.341 ฿ - 1.485 ฿ 11 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
9.7 mm
1.661 ฿ - 1.842 ฿ 20010 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
9.7 mm
3.044 ฿ - 3.373 ฿ 27 มีในสต็อก
สีขาว
PVC
24.2 mm
1.759 ฿ - 1.949 ฿ 350028 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
15.5 mm
2.288 ฿ - 2.533 ฿ 5080 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
  • จาก 2
ขอบปลาย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 9.5 mm | 0.374 in ; ความสูงภายใน 13.3 mm | 0.524 in ; สีดำ ; ; PVC

51114

ช่วงราคา
2.366 ฿ - 2.134 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1188015 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • ความสูงภายใน
    13.3 mm
ขอบปลาย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in ; ความสูงภายใน 5.1 mm | 0.201 in ; สีดำ ; ; PVC

12351

ช่วงราคา
1.262 ฿ - 1.137 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
817010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
  • ความสูงภายใน
    5.1 mm
ขอบปลาย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 9.5 mm | 0.374 in ; ความสูงภายใน 13.3 mm | 0.524 in ; สีขาว ; ; PVC

51297

ช่วงราคา
2.464 ฿ - 2.223 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
51035 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • ความสูงภายใน
    13.3 mm
ขอบปลาย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.4 mm | 0.094 in ; ความสูงภายใน 6.6 mm | 0.26 in ; สีขาว ; ; PVC

50987

ช่วงราคา
1.359 ฿ - 1.225 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
  • ความสูงภายใน
    6.6 mm
ขอบปลาย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.0 mm | 0.157 in ; ความสูงภายใน 13.3 mm | 0.524 in ; สีดำ ; ; PVC

12352

ช่วงราคา
1.517 ฿ - 1.369 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20032 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • ความสูงภายใน
    13.3 mm
ขอบปลาย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.7 mm | 0.106 in ; ความสูงภายใน 12.2 mm | 0.48 in ; สีขาว ; ; PVC

10395

ช่วงราคา
1.578 ฿ - 1.424 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • ความสูงภายใน
    12.2 mm
ขอบปลาย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in ; ความสูงภายใน 13.2 mm | 0.52 in ; สีดำ ; ; PVC

12635

ช่วงราคา
1.902 ฿ - 1.717 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • ความสูงภายใน
    13.2 mm
ขอบปลาย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.0 mm | 0.157 in ; ความสูงภายใน 13.3 mm | 0.524 in ; สีขาว ; ; PVC

50256

ช่วงราคา
1.592 ฿ - 1.438 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
172010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
  • ความสูงภายใน
    13.3 mm
ขอบปลาย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 7.6 mm | 0.299 in ; ความสูงภายใน 17.0 mm | 0.669 in ; สีดำ ; ; PVC

10283

ช่วงราคา
2.691 ฿ - 2.427 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
194036 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • ความสูงภายใน
    17.0 mm
ขอบปลาย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 7.6 mm | 0.299 in ; ความสูงภายใน 17.0 mm | 0.669 in ; สีขาว ; ; PVC

51378

ช่วงราคา
2.817 ฿ - 2.543 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
122010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
  • ความสูงภายใน
    17.0 mm
ขอบปลาย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.0 mm | 0.236 in ; ความสูงภายใน 11.0 mm | 0.433 in ; สีดำ ; ; PVC

199462

ช่วงราคา
2.148 ฿ - 1.939 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
278023 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
  • ความสูงภายใน
    11.0 mm
ขอบปลาย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.7 mm | 0.106 in ; ความสูงภายใน 12.2 mm | 0.48 in ; สีดำ ; ; PVC

11343

ช่วงราคา
1.517 ฿ - 1.369 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
92015 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • ความสูงภายใน
    12.2 mm
ขอบปลาย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.0 mm | 0.197 in ; ความสูงภายใน 20.3 mm | 0.799 in ; สีดำ ; ; PVC

10870

ช่วงราคา
2.789 ฿ - 2.515 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • ความสูงภายใน
    20.3 mm
ขอบปลาย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in ; ความสูงภายใน 9.7 mm | 0.382 in ; สีขาว ; ; PVC

61797

ช่วงราคา
1.513 ฿ - 1.364 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
100010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • ความสูงภายใน
    9.7 mm
ขอบปลาย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in ; ความสูงภายใน 14.2 mm | 0.559 in ; สีขาว ; ; PVC

10393

ช่วงราคา
1.726 ฿ - 1.559 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
26010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
  • ความสูงภายใน
    14.2 mm
ขอบปลาย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in ; ความสูงภายใน 9.7 mm | 0.382 in ; สีดำ ; ; PVC

11794

ช่วงราคา
1.485 ฿ - 1.341 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • ความสูงภายใน
    9.7 mm
ขอบปลาย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.0 mm | 0.118 in ; ความสูงภายใน 9.7 mm | 0.382 in ; สีดำ ; ; PVC

110476

ช่วงราคา
1.842 ฿ - 1.661 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
  • ความสูงภายใน
    9.7 mm
ขอบปลาย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.0 mm | 0.315 in ; ความสูงภายใน 24.2 mm | 0.953 in ; สีขาว ; ; PVC

10384

ช่วงราคา
3.373 ฿ - 3.044 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
27 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
  • ความสูงภายใน
    24.2 mm
ขอบปลาย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.3 mm | 0.248 in ; ความสูงภายใน 15.5 mm | 0.61 in ; สีดำ ; ; PVC

10427

ช่วงราคา
1.949 ฿ - 1.759 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
350028 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • ความสูงภายใน
    15.5 mm
ฝาครอบตรงปลาย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in ; ความสูงภายใน 13 mm | 0.511 in ; สีดำ ; มันเงา ; PVC

FCWA-0032-013

ช่วงราคา
2.533 ฿ - 2.288 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5080 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • จบ
    มันเงา
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • มาตรฐาน
    Shore