Menu Search

ขอบปลาย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in ; ความสูงภายใน 13.2 mm | 0.52 in ; สีดำ ; ; PVC

ขอบปลายเหมาะสำหรับการนำเสนอผลิตภัณฑ์และการปกป้อง ดีไซน์อเนกประสงค์และทนทานพร้อมผิวเรียบ
รหัสรายการ:

12635

10 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
10000 - 99999 1.902 ฿
100000 - 399999 1.81 ฿
400000 + 1.717 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 10000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 10000

ราคารวมทั้งหมด:

19,020.00 ฿

10000 x 1.902 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีไวนีล คลอไรด์
มาตรฐาน การเข้าถึง
มาตรฐาน RoHs
ความสูงภายใน 13.2 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา