Menu Search

ปะเก็นกาว EPDM

มีในสต็อก

เทปปะเก็นกาว EPDM เป็นโฟมเซลล์แบบปิด ให้การปกป้องจากความชื้นและอากาศ ทนสภาพอากาศและการออกซิเดชั่นได้ดีเยี่ยม ใช้ร่วมกันได้ดีเยี่ยม ยืดหยุ่นที่อุณหภูมิต่ำ และเหมาะกับการใช้งานภายนอก เหมาะสำหรับการใช้ในงานต่อไปนี้ HVAC เครื่องใช้ไฟฟ้า การก่อสร้าง และการประกอบทั่วไป

  • จำหน่ายแบบม้วน 10 เมตร
  • ซีลกาวสามารถนำไปใช้ได้โดยง่าย
  • เคลือบผิวสีดำ
  • เหมาะสำหรับส่วนปิดที่เป็นโลหะ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
8 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความหนาโดยรวม ความกว้างโดยรวม สั่งซื้อ
555.719 ฿ - 615.7543 ฿ 1975 มีในสต็อก
25.0 mm
1,497.4379 ฿ - 1,659.2066 ฿ 4999 มีในสต็อก
30.0 mm
607.487 ฿ - 673.1171 ฿ 1107 มีในสต็อก
20.0 mm
527.4682 ฿ - 584.4518 ฿ 9181 มีในสต็อก
10.0 mm
840.1862 ฿ - 930.953 ฿ 2590 มีในสต็อก
15.0 mm
337.9974 ฿ - 374.5156 ฿ 1362 มีในสต็อก
10.0 mm
441.5155 ฿ - 489.2144 ฿ 4338 มีในสต็อก
20.0 mm
337.9974 ฿ - 374.5156 ฿ 1 มีในสต็อก
15.0 mm
EPDM แถบกันน้ำ - ; ; ความกว้างโดยรวม 25.0 mm | 0.984 in

1200325001

ช่วงราคา
615.7543 ฿ - 555.719 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1975 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความกว้างโดยรวม
    25.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    EPDM
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
EPDM แถบกันน้ำ - ; ; ความกว้างโดยรวม 30.0 mm | 1.181 in

1200530001

ช่วงราคา
1,659.2066 ฿ - 1,497.4379 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4999 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความกว้างโดยรวม
    30.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    EPDM
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
EPDM แถบกันน้ำ - ; ; ความกว้างโดยรวม 20.0 mm | 0.787 in

1200520001

ช่วงราคา
673.1171 ฿ - 607.487 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1107 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความกว้างโดยรวม
    20.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    EPDM
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
EPDM แถบกันน้ำ - ; ; ความกว้างโดยรวม 10.0 mm | 0.394 in

1200310001

ช่วงราคา
584.4518 ฿ - 527.4682 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9181 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความกว้างโดยรวม
    10.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    EPDM
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
EPDM แถบกันน้ำ - ; ; ความกว้างโดยรวม 15.0 mm | 0.591 in

1200515001

ช่วงราคา
930.953 ฿ - 840.1862 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2590 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความกว้างโดยรวม
    15.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    EPDM
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
EPDM แถบกันน้ำ - ; ; ความกว้างโดยรวม 10.0 mm | 0.394 in

1200510001

ช่วงราคา
374.5156 ฿ - 337.9974 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1362 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความกว้างโดยรวม
    10.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    EPDM
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
EPDM แถบกันน้ำ - ; ; ความกว้างโดยรวม 20.0 mm | 0.787 in

1200320001

ช่วงราคา
489.2144 ฿ - 441.5155 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4338 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความกว้างโดยรวม
    20.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    EPDM
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
EPDM แถบกันน้ำ - ; ; ความกว้างโดยรวม 15.0 mm | 0.591 in

1200315001

ช่วงราคา
374.5156 ฿ - 337.9974 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความกว้างโดยรวม
    15.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    EPDM
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์