Menu Search

ตัวป้องกันผิวหน้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - DN 400;ANSI 16 ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 530.0 mm | 20.866 in ; LDPE ; สีเหลือง

ตัวป้องกันพื้นหน้าช่วยปกป้องจากฝุ่น ความชื้น สี และการพ่นทราย
รหัสรายการ:

32450

1989 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 - 9 1,643.2742 ฿
10 - 39 1,561.1094 ฿
40 + 1,483.0581 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1

ราคารวมทั้งหมด:

1,643.27 ฿

1 x 1,643.2742 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีเหลือง
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
รูปแบบการยึด กดยึด
ประเภท9y;ป้องกัน ลำกล้อง
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 530.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา