Menu Search

ตัวป้องกันผิวหน้า - ทรงกระบอก

มีในสต็อก

ตัวปกป้องหน้าที่ทำหน้าที่เป็นการ์ดปกป้องหน้าแปลนจากฝุ่น ความชื้น สี และการพ่นทราย

รูปทรงสอบช่วยให้ติดเข้ากับปลอกชิ้นงานท่อ ทำให้ไม่ต้องใช้ตัวยึดในการติดตั้ง ทำจากวัสดุทนทาน และเหมาะกับหน้าแปลนมาตรฐาน DIN และ ANSI

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีน
  • สี: เหลือง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
27 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่เข้ากันได้ต่ำสุด เส้นผ่าศูนย์กลางหัว เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่เข้ากันได้ต่ำสุด สั่งซื้อ
55.9128 ฿ - 61.9538 ฿ 144 มีในสต็อก
163.0 mm
1,483.0581 ฿ - 1,643.2742 ฿ 1989 มีในสต็อก
530.0 mm
1,462.16 ฿ - 1,620.114 ฿ 2646 มีในสต็อก
625.0 mm
187.762 ฿ - 208.0444 ฿ 6218 มีในสต็อก
345.0 mm
2,442.1906 ฿ - 2,706.0273 ฿ 1980 มีในสต็อก
725.0 mm
13.3179 ฿ - 14.7545 ฿ 36 มีในสต็อก
70.0 mm
17.311 ฿ - 19.1804 ฿ 45820 มีในสต็อก
88.0 mm
666.5095 ฿ - 738.5153 ฿ 8 มีในสต็อก
345.0 mm
129.4756 ฿ - 143.4672 ฿ 4136 มีในสต็อก
122.0 mm
287.0504 ฿ - 318.063 ฿ 1642 มีในสต็อก
218.0 mm
142.3607 ฿ - 157.7354 ฿ 442 มีในสต็อก
138.0 mm
1,219.275 ฿ - 1,350.9948 ฿ 3945 มีในสต็อก
465.0 mm
1,807.8091 ฿ - 2,003.1067 ฿ 13 มีในสต็อก
570.0 mm
15.9815 ฿ - 17.7081 ฿ 51521 มีในสต็อก
78.0 mm
79.8716 ฿ - 88.5003 ฿ 12349 มีในสต็อก
215.0 mm
66.5626 ฿ - 73.7547 ฿ 171 มีในสต็อก
189.5 mm
450.7331 ฿ - 499.4226 ฿ 6 มีในสต็อก
285.0 mm
30.62 ฿ - 33.926 ฿ 17608 มีในสต็อก
122.0 mm
301.6131 ฿ - 334.1961 ฿ 3466 มีในสต็อก
408.0 mm
139.0502 ฿ - 154.0724 ฿ 751 มีในสต็อก
188.0 mm
  • จาก 2
ตัวป้องกันผิวหน้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - DN 100;ANSI 4 ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 163.0 mm | 6.417 in ; LDPE ; สีเหลือง

494291

ช่วงราคา
61.9538 ฿ - 55.9128 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
144 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภท9y;ป้องกัน
    เป็นสัน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    163.0 mm
ตัวป้องกันผิวหน้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - DN 400;ANSI 16 ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 530.0 mm | 20.866 in ; LDPE ; สีเหลือง

32450

ช่วงราคา
1,643.2742 ฿ - 1,483.0581 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1989 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภท9y;ป้องกัน
    ลำกล้อง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    530.0 mm
ตัวป้องกันผิวหน้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - DN 500;ANSI 20 ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 625.0 mm | 24.606 in ; LDPE ; สีเหลือง

32452

ช่วงราคา
1,620.114 ฿ - 1,462.16 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2646 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภท9y;ป้องกัน
    ลำกล้อง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    625.0 mm
ตัวป้องกันผิวหน้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - DN 250;ANSI 10 ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 345.0 mm | 13.583 in ; LDPE ; สีเหลือง

494295

ช่วงราคา
208.0444 ฿ - 187.762 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6218 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภท9y;ป้องกัน
    เป็นสัน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    345.0 mm
ตัวป้องกันผิวหน้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - DN 600;ANSI 24 ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 725.0 mm | 28.543 in ; LDPE ; สีเหลือง

34370

ช่วงราคา
2,706.0273 ฿ - 2,442.1906 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1980 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภท9y;ป้องกัน
    ลำกล้อง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    725.0 mm
ตัวป้องกันผิวหน้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - DN 25;ANSI 1 ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 70.0 mm | 2.756 in ; LDPE ; สีเหลือง

494285

ช่วงราคา
14.7545 ฿ - 13.3179 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภท9y;ป้องกัน
    เป็นสัน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    70.0 mm
ตัวป้องกันผิวหน้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - DN 40; ANSI 1-1/2 ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 88.0 mm | 3.465 in ; LDPE ; สีเหลือง

494287

ช่วงราคา
19.1804 ฿ - 17.311 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45820 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภท9y;ป้องกัน
    เป็นสัน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    88.0 mm
ตัวป้องกันผิวหน้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - DN 250;ANSI 10 ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 345.0 mm | 13.583 in ; LDPE ; สีเหลือง

32447

ช่วงราคา
738.5153 ฿ - 666.5095 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภท9y;ป้องกัน
    ลำกล้อง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    345.0 mm
ตัวป้องกันผิวหน้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - DN 65;ANSI 2-1/2 ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 122.0 mm | 4.803 in ; LDPE ; สีเหลือง

32441

ช่วงราคา
143.4672 ฿ - 129.4756 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4136 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภท9y;ป้องกัน
    ลำกล้อง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    122.0 mm
ตัวป้องกันผิวหน้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - DN 150;ANSI 6 ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 218.0 mm | 8.583 in ; LDPE ; สีเหลือง

32445

ช่วงราคา
318.063 ฿ - 287.0504 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1642 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภท9y;ป้องกัน
    ลำกล้อง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    218.0 mm
ตัวป้องกันผิวหน้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - DN 80;ANSI 3 ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 138.0 mm | 5.433 in ; LDPE ; สีเหลือง

32442

ช่วงราคา
157.7354 ฿ - 142.3607 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
442 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภท9y;ป้องกัน
    ลำกล้อง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    138.0 mm
ตัวป้องกันผิวหน้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - DN 350;ANSI 14 ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 465.0 mm | 18.307 in ; LDPE ; สีเหลือง

32449

ช่วงราคา
1,350.9948 ฿ - 1,219.275 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3945 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภท9y;ป้องกัน
    ลำกล้อง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    465.0 mm
ตัวป้องกันผิวหน้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - DN 450;ANSI 18 ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 570.0 mm | 22.441 in ; LDPE ; สีเหลือง

32451

ช่วงราคา
2,003.1067 ฿ - 1,807.8091 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภท9y;ป้องกัน
    ลำกล้อง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    570.0 mm
ตัวป้องกันผิวหน้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - DN 32; ANSI 1-1/4 ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 78.0 mm | 3.071 in ; LDPE ; สีเหลือง

494286

ช่วงราคา
17.7081 ฿ - 15.9815 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
51521 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภท9y;ป้องกัน
    เป็นสัน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    78.0 mm
ตัวป้องกันผิวหน้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - DN 150;ANSI 6 ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 215.0 mm | 8.465 in ; LDPE ; สีเหลือง

494293

ช่วงราคา
88.5003 ฿ - 79.8716 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12349 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภท9y;ป้องกัน
    เป็นสัน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    215.0 mm
ตัวป้องกันผิวหน้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - DN 125;ANSI 5 ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 189.5 mm | 7.461 in ; LDPE ; สีเหลือง

494292

ช่วงราคา
73.7547 ฿ - 66.5626 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
171 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภท9y;ป้องกัน
    เป็นสัน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    189.5 mm
ตัวป้องกันผิวหน้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - DN 200;ANSI 8 ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 285.0 mm | 11.22 in ; LDPE ; สีเหลือง

32446

ช่วงราคา
499.4226 ฿ - 450.7331 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภท9y;ป้องกัน
    ลำกล้อง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    285.0 mm
ตัวป้องกันผิวหน้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - DN 65;ANSI 2-1/2 ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 122.0 mm | 4.803 in ; LDPE ; สีเหลือง

494289

ช่วงราคา
33.926 ฿ - 30.62 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17608 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภท9y;ป้องกัน
    เป็นสัน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    122.0 mm
ตัวป้องกันผิวหน้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - DN 300; ANSI 12 ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 408.0 mm | 16.063 in ; LDPE ; สีเหลือง

494296

ช่วงราคา
334.1961 ฿ - 301.6131 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3466 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภท9y;ป้องกัน
    เป็นสัน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    408.0 mm
ตัวป้องกันผิวหน้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - DN 125;ANSI 5 ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 188.0 mm | 7.402 in ; LDPE ; สีเหลือง

32444

ช่วงราคา
154.0724 ฿ - 139.0502 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
751 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภท9y;ป้องกัน
    ลำกล้อง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    188.0 mm