Menu Search

ตัวป้องกันผิวหน้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - DN 500;ANSI 20 ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 625.0 mm | 24.606 in ; LDPE ; สีเหลือง

ตัวป้องกันพื้นหน้าช่วยปกป้องจากฝุ่น ความชื้น สี และการพ่นทราย
รหัสรายการ:

32452

2646 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 - 9 1,620.114 ฿
10 - 39 1,539.1182 ฿
40 + 1,462.16 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1

ราคารวมทั้งหมด:

1,620.11 ฿

1 x 1,620.114 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีเหลือง
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
รูปแบบการยึด กดยึด
ประเภท9y;ป้องกัน ลำกล้อง
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 625.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา