Menu Search

ตัวป้องกันผิวหน้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - DN 200;ANSI 8 ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 270.0 mm | 10.63 in ; LDPE ; สีเหลือง

ตัวป้องกันพื้นหน้าช่วยปกป้องจากฝุ่น ความชื้น สี และการพ่นทราย
รหัสรายการ:

494294

3929 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
30 - 299 128.864 ฿
300 - 1199 122.419 ฿
1200 + 116.299 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 30

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 30

ราคารวมทั้งหมด:

3,865.92 ฿

30 x 128.864 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีเหลือง
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 270.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา