Menu Search

ที่ยึดพัดลม - อีลาสโตเมอร์

มีในสต็อก

อุปกรณ์พัดลมช่วยป้องกันและยึดใบพัดลม DC และ AC ขนาดเล็กที่เหมาะสำหรับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมและคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ยึดพัดลมซิลิคอนนำเสนอวิธีการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็วกว่าการติดตั้งแบบขันด้วยสกรูแบบดั้งเดิม ที่ยึดพัดลมมียางการยืดตัวสูงเพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งพัดลมและส่วนประกอบและให้การป้องกันการกระแทกและการสั่นสะเทือน เหมาะสำหรับการระบายความร้อนของการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโซลูชันการป้องกันและติดตั้งง่ายในขณะที่ให้การป้องกันฝุ่นละอองและการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุและอันตรายต่อร่างกาย

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
14 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่าศูนย์กลางหัว เส้นผ่าศูนย์กลางรู ประเภท สั่งซื้อ
9.085 ฿ - 10.069 ฿ 1028 มีในสต็อก
8.0 mm
2.385 ฿ - 2.645 ฿ 1059 มีในสต็อก
10.0 mm
5.2 mm
5
5.197 ฿ - 5.758 ฿ 2090 มีในสต็อก
8.1 mm
5.0 mm
6
2.775 ฿ - 3.076 ฿ 1110 มีในสต็อก
8.0 mm
5.0 mm
1
6.013 ฿ - 6.654 ฿ 375860 มีในสต็อก
8.0 mm
4.3 mm
3
10.004 ฿ - 11.08 ฿ 1743608 มีในสต็อก
10.3 mm
5.0 mm
2
5.215 ฿ - 5.782 ฿ 954243 มีในสต็อก
8.0 mm
3.5 mm
3
4.111 ฿ - 4.552 ฿ 53 มีในสต็อก
10.3 mm
5.0 mm
4
11.902 ฿ - 13.187 ฿ 219929 มีในสต็อก
8.0 mm
3.5 mm
3
4.111 ฿ - 4.552 ฿ 109314 มีในสต็อก
10.3 mm
5.0 mm
4
4.937 ฿ - 5.471 ฿ 1660020 มีในสต็อก
8.0 mm
5.0 mm
1
5.949 ฿ - 6.589 ฿ 414883 มีในสต็อก
10.3 mm
5.0 mm
2
4.96 ฿ - 5.494 ฿ 43292 มีในสต็อก
8.0 mm
11.503 ฿ - 12.751 ฿ 3168803 มีในสต็อก
10.0 mm
5.0 mm
หมุดยึดใบพัด - 50.0 mm | 1.969 in

FMMS-1

ช่วงราคา
10.069 ฿ - 9.085 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1028 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • วัสดุ
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    50.0 mm
ที่ยึดพัดลมอีลาสโตเมอร์ - ยางซิลิโคน; 40 Shore A;

FM-10

ช่วงราคา
2.645 ฿ - 2.385 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1059 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • วัสดุ
    ยางซิลิโคน
  • ประเภท
    5
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
ที่ยึดพัดลมอีลาสโตเมอร์ - ยางซิลิโคน; 40 Shore A;

FM-11

ช่วงราคา
5.758 ฿ - 5.197 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2090 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • วัสดุ
    ยางซิลิโคน
  • ประเภท
    6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.1 mm
ที่ยึดพัดลม - EPDM; 40 Shore A;

FM-2

ช่วงราคา
3.076 ฿ - 2.775 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • วัสดุ
    EPDM
  • ประเภท
    1
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
ที่ยึดพัดลม - ยางซิลิโคน; 40 Shore A;

FM-6

ช่วงราคา
6.654 ฿ - 6.013 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
375860 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • วัสดุ
    ยางซิลิโคน
  • ประเภท
    3
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
ที่ยึดพัดลม - EPDM; 40 Shore A;

FM-4

ช่วงราคา
11.08 ฿ - 10.004 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1743608 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • วัสดุ
    EPDM
  • ประเภท
    2
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.3 mm
ที่ยึดพัดลม - ยางซิลิโคน; 40 Shore A;

FM-5

ช่วงราคา
5.782 ฿ - 5.215 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
954243 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • วัสดุ
    ยางซิลิโคน
  • ประเภท
    3
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
ที่ยึดพัดลม - EPDM; 30 Shore A;

FM-8

ช่วงราคา
4.552 ฿ - 4.111 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
53 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • วัสดุ
    EPDM
  • ประเภท
    4
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.3 mm
ที่ยึดพัดลม - ยางซิลิโคน; 40 Shore A;

FM-7

ช่วงราคา
13.187 ฿ - 11.902 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
219929 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • วัสดุ
    ยางซิลิโคน
  • ประเภท
    3
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
ที่ยึดพัดลม - EPDM; 40 Shore A;

FM-9

ช่วงราคา
4.552 ฿ - 4.111 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
109314 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • วัสดุ
    EPDM
  • ประเภท
    4
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.3 mm
ที่ยึดพัดลม - EPDM; 30 Shore A;

FM-1

ช่วงราคา
5.471 ฿ - 4.937 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1660020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • วัสดุ
    EPDM
  • ประเภท
    1
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
ที่ยึดพัดลม - EPDM; 30 Shore A;

FM-3

ช่วงราคา
6.589 ฿ - 5.949 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
414883 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • วัสดุ
    EPDM
  • ประเภท
    2
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.3 mm
หมุดยึดใบพัด - 119.2 mm | 4.693 in

FMM-1

ช่วงราคา
5.494 ฿ - 4.96 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
43292 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ช่วงความหนาใบพัด
    10.0 - 51. mm
  • ความหนาใบพัดต่ำสุด
    10.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • วัสดุ
    ยางซิลิโคน
อีลาสโตเมอร์, ที่ยึดพัดลมแบบแยก - 133.5 mm | 5.256 in

FMB-1

ช่วงราคา
12.751 ฿ - 11.503 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3168803 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ช่วงความหนาใบพัด
    25.0 - 51.0 mm
  • ความหนาใบพัดต่ำสุด
    25.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • วัสดุ
    ยางซิลิโคน