Menu Search

เฟอร์ไรท์บัดกรี 113 Ω 7.5 mm K5B

ลูกปัดเฟอร์ไรต์แบบแกนจำหน่ายพร้อมรอก อุปกรณ์เชิงรับใช้ในการลดการรบกวนความถี่สูงในวงจรอิเล็กทรอนิกส์
รหัสรายการ:

RRHL35-75-8T52

20 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
5000 - 49999 2.6368 ฿
50000 - 199999 2.5074 ฿
200000 + 2.3736 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 5000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 5000

ราคารวมทั้งหมด:

13,184.00 ฿

5000 x 2.6368 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม K5B RMS-303
ความต้านทาน 25 MHz 68 Ω
ความต้านทาน 100 MHz 113 Ω
ความยาวอินเสิร์ท 7.5 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท 3.5 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 7.5 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา