Menu Search

ลูกปัดเฟอร์ไรต์

มีในสต็อก

ลูกปัดเฟอร์ไรต์มักใช้ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดสัญญาณรบกวนความถี่สูงและการรบกวนความถี่สูงอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น อุปกรณ์เชิงรับเหล่านี้จะปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าสำหรับ PCB

กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์ไรต์ของเรามาในรูปแบบการสอดครั้งเดียวหรือหลายครั้ง และมีตัวเลือกประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ลูกปัดแก้วโป่ง แกน ซับเพรสเซอร์หลายเส้น และเทอร์รอยด์

  • วัสดุเฟอร์ไรต์: K5B RMS-303
  • กาว: RMS-301
  • สายไฟ: RMS-306, RMS-307 และ RMS-308
  • สี: ดำ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
56 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวอินเสิร์ท ความต้านทาน 100 MHz ความต้านทาน 25 MHz วัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท สั่งซื้อ
19.979 ฿ - 22.134 ฿ 1424 มีในสต็อก
12.7 mm
52 Ω
27 Ω
K5B
12.7 mm
33.6762 ฿ - 37.3124 ฿ 87140 มีในสต็อก
10.2 mm
86 Ω
53 Ω
K5B
10.2 mm
1.3072 ฿ - 1.4411 ฿ 20 มีในสต็อก
2.0 mm
39 Ω
19 Ω
K5B
1.5 mm
2.3736 ฿ - 2.6368 ฿ 20 มีในสต็อก
7.5 mm
113 Ω
68 Ω
K5B
3.5 mm
2.7974 ฿ - 3.0964 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
4.5 mm
76 Ω
39 Ω
K5B
3.5 mm
55.7923 ฿ - 61.8155 ฿ 899 มีในสต็อก
10.2 mm
383 Ω
236 Ω
RMS-303
11.2 mm
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
13.5 mm
53 Ω
28 Ω
K5B
13.5 mm
1.3072 ฿ - 1.4411 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
1.4 mm
48 Ω
22 Ω
K5B
1.4 mm
1.3072 ฿ - 1.4411 ฿ 4020 มีในสต็อก
1.3 mm
47 Ω
26 Ω
K5B
1.3 mm
6.8709 ฿ - 7.6115 ฿ 5020 มีในสต็อก
10.0 mm
486 Ω
450 Ω
RMS-303
6.0 mm
9.414 ฿ - 10.4312 ฿ 231944 มีในสต็อก
10.0 mm
680 Ω
690 Ω
RMS-303
6.0 mm
66.286 ฿ - 73.4469 ฿ 4120 มีในสต็อก
16.0 mm
100 Ω
55 Ω
RMS-303
16.0 mm
30.5263 ฿ - 33.8279 ฿ 47 มีในสต็อก
12.7 mm
80 Ω
39 Ω
RMS-303
12.7 mm
105.3562 ฿ - 116.7378 ฿ 20 มีในสต็อก
12.8 mm
174 Ω
106 Ω
RMS-303
12.8 mm
55.422 ฿ - 61.4095 ฿ 20 มีในสต็อก
25.0 mm
63 Ω
23 Ω
RMS-303
25.0 mm
176.3492 ฿ - 195.4047 ฿ 273 มีในสต็อก
27.4 mm
106 Ω
55 Ω
RMS-303
27.4 mm
159.1363 ฿ - 176.3269 ฿ 30 มีในสต็อก
19.0 mm
146 Ω
88 Ω
RMS-303
19.0 mm
57.6305 ฿ - 63.8544 ฿ 200 มีในสต็อก
11.4 mm
133 Ω
80 Ω
RMS-303
11.4 mm
30.2229 ฿ - 33.4888 ฿ 3970 มีในสต็อก
13.7 mm
83 Ω
48 Ω
RMS-303
13.7 mm
6.8709 ฿ - 7.6115 ฿ 18 มีในสต็อก
10.0 mm
580 Ω
510 Ω
RMS-303
6.0 mm
  • จาก 3
แกนเฟอร์ไรต์ - 12.7 mm | 0.5 in ; ;

RT-212-127-60

ช่วงราคา
22.134 ฿ - 19.979 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1424 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    A5
  • ความต้านทาน 25 MHz
    27 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    52 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    12.7 mm
แกนเฟอร์ไรต์ - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 10.2 mm | 0.402 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 20.5 mm | 0.807 in ; ความกว้าง 10.0 mm | 0.394 in

RT-205-102-100

ช่วงราคา
37.3124 ฿ - 33.6762 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
87140 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    A5 RMS-303
  • ความต้านทาน 25 MHz
    53 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    86 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    10.2 mm
แกนเฟอร์ไรต์ - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 1.5 mm | 0.059 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 4.0 mm | 0.157 in ; ความกว้าง 2.0 mm | 0.079 in

RT-40-15-20

ช่วงราคา
1.4411 ฿ - 1.3072 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    A5 RMS-303
  • ความต้านทาน 25 MHz
    19 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    39 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    2.0 mm
เฟอร์ไรท์บัดกรี 113 Ω 7.5 mm K5B

RRHL35-75-8T52

ช่วงราคา
2.6368 ฿ - 2.3736 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    K5B RMS-303
  • ความต้านทาน 25 MHz
    68 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    113 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    7.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    3.5 mm
เฟอร์ไรท์บัดกรี 76 Ω 4.5 mm K5B

RRHL35-45-8T26

ช่วงราคา
3.0964 ฿ - 2.7974 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    K5B RMS-303
  • ความต้านทาน 25 MHz
    39 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    76 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    4.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    3.5 mm
ลูกปัดเฟอร์ไรต์ 383 Ω 10.2 mm RMS-303 สีดำ

RSH8-112102112A

ช่วงราคา
61.8155 ฿ - 55.7923 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
899 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    K5B A5
  • ความต้านทาน 25 MHz
    236 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    383 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    10.2 mm
แกนเฟอร์ไรต์ - 13.5 mm | 0.531 in ; ;

RT-220-135-64


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    A5
  • ความต้านทาน 25 MHz
    28 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    53 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    13.5 mm
เฟอร์ไรท์เทอร์รอยด์ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 1.4 mm | 0.055 in 3.0 mm 22 Ω 48 Ω K5B สีดำ

RT-35-14-30

ช่วงราคา
1.4411 ฿ - 1.3072 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    RMS-303
  • ความต้านทาน 25 MHz
    22 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    48 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    1.4 mm
เฟอร์ไรท์เทอร์รอยด์ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 1.3 mm | 0.051 in 3.0 mm 26 Ω 47 Ω K5B สีดำ

RT-35-13-30

ช่วงราคา
1.4411 ฿ - 1.3072 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    RMS-303
  • ความต้านทาน 25 MHz
    26 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    47 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    1.3 mm
ลูกปัดเฟอร์ไรต์ 486 Ω 10.0 mm RMS-303 สีดำ

RRH6-1-20-A6

ช่วงราคา
7.6115 ฿ - 6.8709 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    450 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    486 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    6.0 mm
ลูกปัดเฟอร์ไรต์ 680 Ω 10.0 mm RMS-303 สีดำ

RRH6-1-25-K5B

ช่วงราคา
10.4312 ฿ - 9.414 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
231944 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    690 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    680 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    6.0 mm
เฟอร์ไรท์เทอร์รอยด์ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 16.0 mm | 0.63 in 13.0 mm 55 Ω 100 Ω RMS-303 สีดำ

RT-280-160-130

ช่วงราคา
73.4469 ฿ - 66.286 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    55 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    100 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    16.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    16.0 mm
เฟอร์ไรท์เทอร์รอยด์ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 12.7 mm | 0.5 in 6.3 mm 39 Ω 80 Ω RMS-303 สีดำ

RT-254-127-64

ช่วงราคา
33.8279 ฿ - 30.5263 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
47 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    39 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    80 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    12.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    12.7 mm
เฟอร์ไรท์เทอร์รอยด์ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 12.8 mm | 0.504 in 21.3 mm 106 Ω 174 Ω RMS-303 สีดำ

RT-259-128-213

ช่วงราคา
116.7378 ฿ - 105.3562 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    106 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    174 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    12.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    12.8 mm
เฟอร์ไรท์เทอร์รอยด์ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 25 mm | 0.984 in 7.0 mm 23 Ω 63 Ω RMS-303 สีดำ

RT-360-250-70

ช่วงราคา
61.4095 ฿ - 55.422 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    23 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    63 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    25.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    25.0 mm
เฟอร์ไรท์เทอร์รอยด์ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 27.4 mm | 1.079 in 15.0 mm 55 Ω 106 Ω RMS-303 สีดำ

RT-406-274-150

ช่วงราคา
195.4047 ฿ - 176.3492 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
273 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    55 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    106 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    27.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    27.4 mm
เฟอร์ไรท์เทอร์รอยด์ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 19.0 mm | 0.748 in 22.0 mm 88 Ω 146 Ω RMS-303 สีดำ

RT-310-190-222

ช่วงราคา
176.3269 ฿ - 159.1363 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    88 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    146 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    19.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    19.0 mm
เฟอร์ไรท์เทอร์รอยด์ 133 Ω 11.4 mm RMS-303 สีดำ

RT-236-114-140

ช่วงราคา
63.8544 ฿ - 57.6305 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
200 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    80 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    133 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    11.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    11.4 mm
เฟอร์ไรท์เทอร์รอยด์ 83 Ω 13.7 mm RMS-303 สีดำ

RT-221-137-127

ช่วงราคา
33.4888 ฿ - 30.2229 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3970 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    48 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    83 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    13.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    13.7 mm
ลูกปัดเฟอร์ไรต์ 580 Ω 10.0 mm RMS-303 สีดำ

RRH6-1-20-K5B

ช่วงราคา
7.6115 ฿ - 6.8709 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    510 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    580 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    6.0 mm