Menu Search

แกนเฟอร์ไรต์ - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 10.2 mm | 0.402 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 20.5 mm | 0.807 in ; ความกว้าง 10.0 mm | 0.394 in

ปลอกเฟอร์ไรต์แกนเทอร์รอยด์จำหน่ายโดยไม่มีปลอก อุปกรณ์เชิงรับใช้ในการลดการรบกวนความถี่สูงในวงจรอิเล็กทรอนิกส์
รหัสรายการ:

RT-205-102-100

87140 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
80 - 799 37.3124 ฿
800 - 31999 35.4474 ฿
32000 + 33.6762 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 80

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 80

ราคารวมทั้งหมด:

2,984.99 ฿

80 x 37.3124 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม A5 RMS-303
ความต้านทาน 25 MHz 53 Ω
ความต้านทาน 100 MHz 86 Ω
ความยาวอินเสิร์ท 10.2 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท 10.2 mm
ความยาวโดยรวม 10.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 20.5 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา