Menu Search

แกนเฟอร์ไรต์ - 12.7 mm | 0.5 in ; ;

ปลอกเฟอร์ไรต์แกนเทอร์รอยด์จำหน่ายโดยไม่มีปลอก อุปกรณ์เชิงรับใช้ในการลดการรบกวนความถี่สูงในวงจรอิเล็กทรอนิกส์
รหัสรายการ:

RT-212-127-60

1424 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
200 - 1999 22.134 ฿
2000 - 79999 21.032 ฿
80000 + 19.979 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 200

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 200

ราคารวมทั้งหมด:

4,426.80 ฿

200 x 22.134 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม A5
ความต้านทาน 25 MHz 27 Ω
ความต้านทาน 100 MHz 52 Ω
ความยาวอินเสิร์ท 12.7 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท 12.7 mm
ความยาวโดยรวม 6.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 21.2 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา