Menu Search

เฟอร์ไรท์เทอร์รอยด์ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 12.8 mm | 0.504 in 21.3 mm 106 Ω 174 Ω RMS-303 สีดำ

ปลอกเฟอร์ไรต์แกนเทอร์รอยด์จำหน่ายโดยไม่มีปลอก อุปกรณ์เชิงรับใช้ในการลดการรบกวนความถี่สูงในวงจรอิเล็กทรอนิกส์
รหัสรายการ:

RT-259-128-213

20 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
40 - 399 116.7378 ฿
400 - 15999 110.8975 ฿
16000 + 105.3562 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 40

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 40

ราคารวมทั้งหมด:

4,669.51 ฿

40 x 116.7378 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
ความต้านทาน 25 MHz 106 Ω
ความต้านทาน 100 MHz 174 Ω
ความยาวอินเสิร์ท 12.8 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท 12.8 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา