Menu Search

แหวนตกแต่งงาน

มีในสต็อก

วงแหวนตกแต่งให้การปกป้องตู้และการใช้งานอื่นๆ จากรอยขีดข่วนและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีฝาปิดสำหรับรูที่ไม่ตรงแนว ซึ่งหมายความว่ารูปลักษณ์ของการประกอบของคุณจะดูเรียบร้อยสะอาดตา

รูปลักษณ์คุณภาพสูงนี้มีคุณสมบัติเป็นฉนวนความร้อนและไฟฟ้าที่ดี แหวนเหล่านี้ใช้งานได้แบบอรรถประโยชน์และยังสามารถใช้เป็นแผ่นรอง ตัวกันกระแทก ขาตั้ง และสเปเซอร์ได้อีกด้วย

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6
  • สี: ดำและสีธรรมชาติ
  • มาตรฐานการลามไฟ UL94 V2

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
24 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) ประเภท ประเภทแหวนรอง ประเภทสกรู สั่งซื้อ
1.128 ฿ - 1.244 ฿ 77059 มีในสต็อก
สีดำ
5.3 mm
18.0 mm
4
แหวนรองกันหาย
Flat Screw
1.67 ฿ - 1.847 ฿ 20460 มีในสต็อก
สีดำ
3.2 mm
14.0 mm
4
แหวนรองกันหาย
Flat Screw
1.434 ฿ - 1.587 ฿ 108730 มีในสต็อก
สีดำ
8.4 mm
20.0 mm
1
แหวนรองกันหาย
Countersunk Screw
0.844 ฿ - 0.928 ฿ 201920 มีในสต็อก
สีดำ
4.3 mm
16.0 mm
3
แหวนรองกันหาย
Countersunk Screw
0.515 ฿ - 0.575 ฿ 1593010 มีในสต็อก
สีดำ
3.2 mm
8.5 mm
2
แหวนรองกันหาย
Flat Screw
0.376 ฿ - 0.418 ฿ 301439 มีในสต็อก
สีดำ
3.2 mm
6.5 mm
2
แหวนรองกันหาย
Flat Screw
0.766 ฿ - 0.849 ฿ 131050 มีในสต็อก
สีดำ
3.2 mm
14.0 mm
3
แหวนรองกันหาย
Countersunk Screw
0.608 ฿ - 0.668 ฿ 893824 มีในสต็อก
สีดำ
6.4 mm
12.7 mm
2
แหวนรองกันหาย
Flat Screw
0.561 ฿ - 0.622 ฿ 1027 มีในสต็อก
สีดำ
4.3 mm
10.5 mm
1
แหวนรองกันหาย
Countersunk Screw
1.754 ฿ - 1.949 ฿ 1611296 มีในสต็อก
สีดำ
6.4 mm
22.0 mm
3
แหวนรองกันหาย
Countersunk Screw
0.543 ฿ - 0.599 ฿ 2243440 มีในสต็อก
สีดำ
4.3 mm
10.5 mm
2
แหวนรองกันหาย
Flat Screw
0.705 ฿ - 0.779 ฿ 859573 มีในสต็อก
สีดำ
6.4 mm
15.0 mm
1
แหวนรองกันหาย
Countersunk Screw
1.796 ฿ - 1.986 ฿ 1030 มีในสต็อก
สีดำ
6.4 mm
22.0 mm
4
แหวนรองกันหาย
Flat Screw
0.599 ฿ - 0.659 ฿ 1800910 มีในสต็อก
สีดำ
5.3 mm
12.7 mm
2
แหวนรองกันหาย
Flat Screw
0.594 ฿ - 0.659 ฿ 30270 มีในสต็อก
สีดำ
3.2 mm
8.5 mm
1
แหวนรองกันหาย
Countersunk Screw
1.244 ฿ - 1.378 ฿ 59779 มีในสต็อก
สีดำ
8.4 mm
20.0 mm
2
แหวนรองกันหาย
Flat Screw
0.729 ฿ - 0.807 ฿ 200292 มีในสต็อก
สีดำ
5.3 mm
12.7 mm
1
แหวนรองกันหาย
Countersunk Screw
0.984 ฿ - 1.09 ฿ 624260 มีในสต็อก
สีดำ
4.3 mm
16.0 mm
4
แหวนรองกันหาย
Flat Screw
1.327 ฿ - 1.471 ฿ 5033 มีในสต็อก
สีดำ
6.4 mm
15.0 mm
2
แหวนรองกันหาย
Flat Screw
0.71 ฿ - 0.784 ฿ 610682 มีในสต็อก
สีดำ
2.7 mm
6.8 mm
2
แหวนรองมาตรฐาน
Flat Screw
  • จาก 2
สีดำ ไนลอน 6/6 วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.3 mm | 0.209 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 18.0 mm | 0.709 in;

007405059901

ช่วงราคา
1.244 ฿ - 1.128 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
77059 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    4
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ ไนลอน 6/6 วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 14.0 mm | 0.551 in;

007403059901

ช่วงราคา
1.847 ฿ - 1.67 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20460 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    4
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ ไนลอน 6/6 วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.4 mm | 0.331 in; 20.0 mm | 0.787 in; ความหนา 5.0 mm | 0.197 in;

007108059901

ช่วงราคา
1.587 ฿ - 1.434 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
108730 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    1
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ ไนลอน 6/6 วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.3 mm | 0.169 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 16.0 mm | 0.63 in;

007304059901

ช่วงราคา
0.928 ฿ - 0.844 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
201920 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    3
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ ไนลอน 6/6 วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in; 8.5 mm | 0.335 in; ความหนา 2.2 mm | 0.087 in;

007203059901

ช่วงราคา
0.575 ฿ - 0.515 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1593010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    2
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ ไนลอน 6/6 วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 6.5 mm | 0.256 in;

007503059901

ช่วงราคา
0.418 ฿ - 0.376 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
301439 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    2
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ ไนลอน 6/6 วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 14.0 mm | 0.551 in;

007303059901

ช่วงราคา
0.849 ฿ - 0.766 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
131050 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    3
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ ไนลอน 6/6 วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 12.7 mm | 0.5 in;

007506059901

ช่วงราคา
0.668 ฿ - 0.608 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
893824 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    2
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ ไนลอน 6/6 วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.3 mm | 0.169 in; 10.5 mm | 0.413 in; ความหนา 2.8 mm | 0.11 in;

007104059901

ช่วงราคา
0.622 ฿ - 0.561 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1027 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    1
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ ไนลอน 6/6 วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 22.0 mm | 0.866 in;

007306059901

ช่วงราคา
1.949 ฿ - 1.754 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1611296 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    3
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ ไนลอน 6/6 วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.3 mm | 0.169 in; 10.5 mm | 0.413 in; ความหนา 2.8 mm | 0.11 in;

007204059901

ช่วงราคา
0.599 ฿ - 0.543 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2243440 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    2
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ ไนลอน 6/6 วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in; 15.0 mm | 0.591 in; ความหนา 4.0 mm | 0.157 in;

007106059901

ช่วงราคา
0.779 ฿ - 0.705 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
859573 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    1
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ ไนลอน 6/6 วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 22.0 mm | 0.866 in;

007406059901

ช่วงราคา
1.986 ฿ - 1.796 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    4
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ ไนลอน 6/6 วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.3 mm | 0.209 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 12.7 mm | 0.5 in;

007205059901

ช่วงราคา
0.659 ฿ - 0.599 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1800910 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    2
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ;ไนลอน 6/6;วงแหวนตกแต่ง - ; ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in;8.5 mm | 0.335 in;ความหนา 2.2 mm | 0.087 in

007103059901

ช่วงราคา
0.659 ฿ - 0.594 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30270 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    1
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ ไนลอน 6/6 วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.4 mm | 0.331 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 20.0 mm | 0.787 in;

007208059901

ช่วงราคา
1.378 ฿ - 1.244 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
59779 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    2
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ ไนลอน 6/6 วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.3 mm | 0.209 in; 12.7 mm | 0.5 in; ความหนา 3.4 mm | 0.134 in;

007105059901

ช่วงราคา
0.807 ฿ - 0.729 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
200292 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    1
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ ไนลอน 6/6 วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.3 mm | 0.169 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 16.0 mm | 0.63 in;

007404059901

ช่วงราคา
1.09 ฿ - 0.984 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
624260 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    4
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ ไนลอน 6/6 วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 15.0 mm | 0.591 in;

1075050001VR

ช่วงราคา
1.471 ฿ - 1.327 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5033 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    2
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ ไนลอน 6/6 วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.7 mm | 0.106 in; 6.8 mm | 0.268 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in;

007202559901

ช่วงราคา
0.784 ฿ - 0.71 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
610682 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองมาตรฐาน
  • ประเภท
    2
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม