Menu Search

เราพบ 16 ประเภทผลิตภัณฑ์สำหรับ น็อตและแหวนรอง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

น็อตและแหวนรอง


น็อตกลมหัวสัน - กลม/พลาสติก

น๊อตที่มีพื้นผิวด้านนอกเป็นสันทำให้สามารถติดตั้งและถอดได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ

น็อตมือหมุนหัวสัน - กรวย/พลาสติก

น๊อตที่มีพื้นผิวด้านนอกเป็นสันทำให้สามารถติดตั้งและถอดได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ มีให้เลือกทั้งแบบทรงกรวยหรือแบบมาตรฐาน

น็อตวงแหวน

น็อตหัวห่วงยางใช้สำหรับยึดการเชื่อมต่อระหว่างสองแผงให้แน่นด้วยเกลียว

น็อตหกเหลี่ยมมาตรฐาน - พลาสติก

ตัวยึดหกด้านที่มีรูเกลียวภายในมักใช้ร่วมกับสลักเกลียวหรือสกรู สามารถยึดเข้าที่ด้วยเครื่องมือ เช่น ประแจหรือบล็อก

น็อตหกเหลี่ยมมีหน้าแปลน - พลาสติก

น็อตมีหน้าแปลนเป็นน็อตหกเหลี่ยมที่มีหน้าแปลนอยู่ที่ฐานซึ่งทำหน้าที่เป็นแหวนรองในตัว ซึ่งจะช่วยกระจายการรับน้ำหนักะและป้องกันความเสียหายของชิ้นส่วน ในขณะเดียวกันก็ลดความเสี่ยงที่น็อตจะคลายตัวในการใช้งาน

น็อตหัวโดม - ไนลอน

น็อตหัวโดมเหมาะสำหรับการปิดคลุมและป้องกันสลักเกลียวหรือสกรูที่เหมาะกับการใช้งานของคุณ

น็อตหางปลาแบบปีก - น็อตหางปลาพลาสติก

น็อตหางปลามีแถบสำหรับนิ้วหัวแม่มือที่ให้การยึดเกาะพิเศษ เพื่อให้สามารถติดตั้งและถอดได้ง่ายรวดเร็วและไม่ต้องใช้เครื่องมือ

น็อตหางปลาแบบปีก - น็อตหางปลาแบบปีกพลาสติก

น็อตหางปลาแบบปีกมีแถบสำหรับนิ้วหัวแม่มือที่ให้การยึดเกาะพิเศษ เพื่อให้สามารถติดตั้งและถอดได้ง่ายรวดเร็วและไม่ต้องใช้เครื่องมือ

แหวนตกแต่งงาน

วงแหวนตกแต่งให้การปกป้องตู้และการใช้งานอื่นๆ จากรอยขีดข่วนและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีฝาปิดสำหรับรูที่ไม่ตรงแนว ซึ่งหมายความว่ารูปลักษณ์ของการประกอบของคุณจะดูเรียบร้อยสะอาดตา

รูปลักษณ์คุณภาพสูงนี้มีคุณสมบัติเป็นฉนวนความร้อนและไฟฟ้าที่ดี แหวนเหล่านี้ใช้งานได้แบบอรรถประโยชน์และยังสามารถใช้เป็นแผ่นรอง ตัวกันกระแทก ขาตั้ง และสเปเซอร์ได้อีกด้วย

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6
  • สี: ดำและสีธรรมชาติ
  • มาตรฐานการลามไฟ UL94 V2

แหวนยึด

แหวนยึดทำหน้าที่เหมือนบ่าซึ่งยึดส่วนประกอบและชุดประกอบให้เข้าที่บนเพลาเรียบ และยังสามารถใช้ในโครงหรือรูสำหรับใช้ครั้งเดียว โดยการใช้งานที่ได้นิยมใช้กัน ได้แก่ เพลายึด

มีการติดตั้งไว้ในร่องที่ทำไว้ล่วงหน้าบนเพลาและหมุด ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นบ่าและยึดส่วนประกอบหรือชุดประกอบที่กำหนด แหวนได้รับการออกแบบมาให้มีขอบ เพื่อให้ประกอบและถอดชิ้นส่วนได้ง่าย

กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ประกอบไปด้วยแหวนล็อกตำแหน่ง ซึ่งนอกจากทำหน้าที่เหมือนกับแหวนล็อกแล้ว ยังสามารถใช้เป็นช่องว่างระหว่างส่วนประกอบต่างๆ ได้อีกด้วย มีการประกอบที่แน่นหนาซึ่งสามารถปรับและถอดออกได้ด้วยมือ

  • วัสดุ: โพลิออกซิเมทิลีน (POM)
  • สี: ดำ

แหวนรองคลิปรัดสายไฟ - ไนลอน

แหวนรองคลิปรัดสายไฟได้รับการออกแบบเพื่อรองรับท่อและใรองรับชุดประกอบท่อระหว่างการติดตั้งและการใช้งาน ผลิตจาก PA 6 ในสีดำหรือสีธรรมชาติและจะไม่ทำให้พื้นผิวที่ทาสีได้รบความเสียหาย

แหวนรองมีบ่า

แหวนรองมีบ่าได้รับการออกแบบเพื่อเป็นฉนวนไฟฟ้าและความร้อนในชุดประกอบซึ่งเป็นข้อกำหนดที่สำคัญ ผลิตจากวัสดุและสีที่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีสารฉีดขึ้นรูปลื่นในตัว ทนต่อการสึกกยางรองและการขัดถู

แหวนล็อค

โดยหลักแล้วแหวนตรึงจะใช้เพื่อยึดสกรูและสลักให้เข้าที่ระหว่างการประกอบ และมีการออกแบบให้จับที่ด้านนอกของก้านสกรูหรือสลัก

นอกจากนี้ยังเป็นฉนวน กันกระแทก และกั้นระยะห่าง ช่วยทำหน้าที่เป็นฉนวนป้องกันความชื้นและไฟฟ้าให้กับชิ้นส่วนยึดประกอบ

กลุ่มผลิตภัณฑ์แหวนรองนี้มีตัวเลือกสำหรับซี่ฟันภายในและภายนอกที่มีดีไซน์แบบเรียว แหวนรองสามารถเลื่อนไปที่สกรู (หรือสลักเกลียว) ได้อย่างง่ายดาย และมีสกรูยึดไว้เมื่อประกอบเสร็จแล้ว แหวนแบบเย็นจะก่อตัวขึ้นและเข้าสู่ระยะลึกของสกรูจนสุดเพื่อทำการซีล

แหวนรองเหล่านี้ช่วยให้สามารถติดตั้งสกรู (หรือสลักเกลียว) ในเบื้องต้นได้ก่อนที่จะใช้น็อตยึด เหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อจำเป็นต้องประกอบสกรูและแหวนรองล่วงหน้า และยังช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการประกอบอีกด้วย

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE)
  • สี: ธรรมชาติ

แหวนล็อคตำแหน่ง

กลุามผลิตภัณฑ์ล็อคหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมที่หลากหลายรวมถึงแหวนยึด มีจำหน่ายในสองประเภทที่แตกต่างกัน หนึ่งคือเหล็กกล้าสปริงและอีกอันในสังกะสีฉีดขึ้นรูป เหมาะกับล็อคทุกชนิดที่มีรูยึดขนาด 20.2 x 22.2

แหวนอีแปะ - พลาสติก

แหวนอีแปะใช้ร่วมกับสกรู สลักเกลียว หรือน็อต มีฉนวนกันความร้อน ระยะห่าง และการกระจายการรับน้ำหนักสำหรับชุดประกอบของคุณ มีวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลาย เช่น พอลิเอไมด์ (PA/ไนลอน) โพลีคาร์บอเนต (PC) และ PVDF ซึ่งรองรับการใช้งานที่หลากหลายรวมถึงในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและการแพทย์

แหวนอีแปะ - ยาง

ยางเทอร์โมพลาสติกแบบแบน (TPR) ได้รับการออกแบบเพื่อใช้กับสกรู สลักเกลียว หรือน๊อตในการใช้งานที่ต้องการการลดแรงสั่นสะเทือนและทนต่อสารเคมีได้ดีขึ้น นอกจากนี้ แหวนรอง TPR ที่ติดตั้งยังมีคุณสมบัติในการปิดผนึกที่ยอดเยี่ยมซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมน้ำมันและแก็สและยานยนต์