Menu Search

แหวนตกแต่งงาน

มีในสต็อก

วงแหวนตกแต่งให้การปกป้องตู้และการใช้งานอื่นๆ จากรอยขีดข่วนและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีฝาปิดสำหรับรูที่ไม่ตรงแนว ซึ่งหมายความว่ารูปลักษณ์ของการประกอบของคุณจะดูเรียบร้อยสะอาดตา

รูปลักษณ์คุณภาพสูงนี้มีคุณสมบัติเป็นฉนวนความร้อนและไฟฟ้าที่ดี แหวนเหล่านี้ใช้งานได้แบบอรรถประโยชน์และยังสามารถใช้เป็นแผ่นรอง ตัวกันกระแทก ขาตั้ง และสเปเซอร์ได้อีกด้วย

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6
  • สี: ดำและสีธรรมชาติ
  • มาตรฐานการลามไฟ UL94 V2

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
24 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) ประเภท ประเภทแหวนรอง ประเภทสกรู สั่งซื้อ
2866 มีในสต็อก
สีดำ
5.3 mm
18.0 mm
M5
3
แหวนรองมาตรฐาน
Countersunk Screw
701 มีในสต็อก
สีดำ
5.3 mm
18.0 mm
M5
3
แหวนรองกันหาย
Countersunk Screw
37824 มีในสต็อก
สีดำ
2.7 mm
6.8 mm
M2.5
1
แหวนรองมาตรฐาน
Countersunk Screw
1033 มีในสต็อก
สีดำ
6.4 mm
15.0 mm
M6
2
แหวนรองกันหาย
Flat Screw
593784 มีในสต็อก
สีดำ
2.7 mm
6.8 mm
M2.5
2
แหวนรองมาตรฐาน
Flat Screw
1046543 มีในสต็อก
สีดำ
6.4 mm
15.0 mm
M6
2
แหวนรองกันหาย
Flat Screw
2220 มีในสต็อก
สีดำ
5.3 mm
12.7 mm
M5
1
แหวนรองกันหาย
Countersunk Screw
10010 มีในสต็อก
สีดำ
4.3 mm
16.0 mm
M4
4
แหวนรองกันหาย
Flat Screw
324324 มีในสต็อก
สีดำ
6.4 mm
12.7 mm
M6
2
แหวนรองกันหาย
Flat Screw
26504 มีในสต็อก
สีดำ
6.4 mm
22.0 mm
M6
3
แหวนรองกันหาย
Countersunk Screw
607510 มีในสต็อก
สีดำ
3.2 mm
8.5 mm
M3
2
แหวนรองกันหาย
Flat Screw
703876 มีในสต็อก
สีดำ
3.2 mm
6.5 mm
M3
2
แหวนรองกันหาย
Flat Screw
241066 มีในสต็อก
สีดำ
3.2 mm
14.0 mm
M3
3
แหวนรองกันหาย
Countersunk Screw
87393 มีในสต็อก
สีดำ
5.3 mm
18.0 mm
M5
4
แหวนรองกันหาย
Flat Screw
6204 มีในสต็อก
สีดำ
8.4 mm
20.0 mm
M8
1
แหวนรองกันหาย
Countersunk Screw
145395 มีในสต็อก
สีดำ
4.3 mm
16.0 mm
M4
3
แหวนรองกันหาย
Countersunk Screw
12960 มีในสต็อก
สีดำ
3.2 mm
14.0 mm
M3
4
แหวนรองกันหาย
Flat Screw
919 มีในสต็อก
สีดำ
8.4 mm
20.0 mm
M8
2
แหวนรองกันหาย
สกรูหัว
1027 มีในสต็อก
สีดำ
4.3 mm
10.5 mm
M4
1
แหวนรองกันหาย
Countersunk Screw
166363 มีในสต็อก
สีดำ
6.4 mm
15.0 mm
M6
1
แหวนรองกันหาย
Countersunk Screw
  • จาก 2
สีดำ ไนลอน วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.3 mm | 0.209 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 18.0 mm | 0.709 in; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M5

1070050001VR


ระดับสินค้าคงคลัง
2866 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองมาตรฐาน
  • ประเภท
    3
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ ไนลอน วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.3 mm | 0.209 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 18.0 mm | 0.709 in; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M5

007305059901


ระดับสินค้าคงคลัง
701 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    3
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ;ไนลอน 6/6;วงแหวนตกแต่ง - ; ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.7 mm | 0.106 in;6.8 mm | 0.268 in;ความหนา 2.0 mm | 0.079 in;ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M2.5

007102559901


ระดับสินค้าคงคลัง
37824 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองมาตรฐาน
  • ประเภท
    1
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ ไนลอน วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 15.0 mm | 0.591 in; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M6

1075050001VR


ระดับสินค้าคงคลัง
1033 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    2
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ ไนลอน วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.7 mm | 0.106 in; 6.8 mm | 0.268 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M2.5

007202559901


ระดับสินค้าคงคลัง
593784 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองมาตรฐาน
  • ประเภท
    2
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ PA วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 15.0 mm | 0.591 in; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M6

007206059901


ระดับสินค้าคงคลัง
1046543 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    2
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ ไนลอน วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.3 mm | 0.209 in; 12.7 mm | 0.5 in; ความหนา 3.4 mm | 0.134 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M5

007105059901


ระดับสินค้าคงคลัง
2220 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    1
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ ไนลอน วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.3 mm | 0.169 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 16.0 mm | 0.63 in; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M4

007404059901


ระดับสินค้าคงคลัง
10010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    4
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ ไนลอน วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 12.7 mm | 0.5 in; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M6

007506059901


ระดับสินค้าคงคลัง
324324 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    2
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ ไนลอน วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 22.0 mm | 0.866 in; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M6

007306059901


ระดับสินค้าคงคลัง
26504 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    3
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ ไนลอน วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in; 8.5 mm | 0.335 in; ความหนา 2.2 mm | 0.087 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M3

007203059901


ระดับสินค้าคงคลัง
607510 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    2
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ ไนลอน วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 6.5 mm | 0.256 in; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M3

007503059901


ระดับสินค้าคงคลัง
703876 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    2
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ PA วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 14.0 mm | 0.551 in; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M3

007303059901


ระดับสินค้าคงคลัง
241066 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    3
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ ไนลอน วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.3 mm | 0.209 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 18.0 mm | 0.709 in; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M5

007405059901


ระดับสินค้าคงคลัง
87393 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    4
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ ไนลอน วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.4 mm | 0.331 in; 20.0 mm | 0.787 in; ความหนา 5.0 mm | 0.197 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M8

007108059901


ระดับสินค้าคงคลัง
6204 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    1
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ PA วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.3 mm | 0.169 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 16.0 mm | 0.63 in; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M4

007304059901


ระดับสินค้าคงคลัง
145395 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    3
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ ไนลอน วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 14.0 mm | 0.551 in; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M3

007403059901


ระดับสินค้าคงคลัง
12960 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    4
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ PA วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.4 mm | 0.331 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 20.0 mm | 0.787 in; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M8

007208059901


ระดับสินค้าคงคลัง
919 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    2
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ ไนลอน วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.3 mm | 0.169 in; 10.5 mm | 0.413 in; ความหนา 2.8 mm | 0.11 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M4

007104059901


ระดับสินค้าคงคลัง
1027 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    1
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ ไนลอน วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in; 15.0 mm | 0.591 in; ความหนา 4.0 mm | 0.157 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M6

007106059901


ระดับสินค้าคงคลัง
166363 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    1
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม