Menu Search

แหวนตกแต่งงาน

มีในสต็อก

วงแหวนตกแต่งให้การปกป้องตู้และการใช้งานอื่นๆ จากรอยขีดข่วนและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีฝาปิดสำหรับรูที่ไม่ตรงแนว ซึ่งหมายความว่ารูปลักษณ์ของการประกอบของคุณจะดูเรียบร้อยสะอาดตา

รูปลักษณ์คุณภาพสูงนี้มีคุณสมบัติเป็นฉนวนความร้อนและไฟฟ้าที่ดี แหวนเหล่านี้ใช้งานได้แบบอรรถประโยชน์และยังสามารถใช้เป็นแผ่นรอง ตัวกันกระแทก ขาตั้ง และสเปเซอร์ได้อีกด้วย

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6
  • สี: ดำและสีธรรมชาติ
  • มาตรฐานการลามไฟ UL94 V2

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
24 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) ประเภท ประเภทแหวนรอง ประเภทสกรู สั่งซื้อ
0.71 ฿ - 0.784 ฿ 610682 มีในสต็อก
สีดำ
2.7 mm
6.8 mm
2
แหวนรองมาตรฐาน
Flat Screw
0.947 ฿ - 1.049 ฿ 12630 มีในสต็อก
สีดำ
5.3 mm
18.0 mm
3
แหวนรองมาตรฐาน
Countersunk Screw
0.501 ฿ - 0.557 ฿ 25916 มีในสต็อก
สีดำ
2.7 mm
6.8 mm
1
แหวนรองมาตรฐาน
Countersunk Screw
1.118 ฿ - 1.234 ฿ 599117 มีในสต็อก
สีดำ
5.3 mm
18.0 mm
3
แหวนรองกันหาย
Countersunk Screw
  • จาก 2
สีดำ ไนลอน 6/6 วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.7 mm | 0.106 in; 6.8 mm | 0.268 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in;

007202559901

ช่วงราคา
0.784 ฿ - 0.71 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
610682 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองมาตรฐาน
  • ประเภท
    2
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ ไนลอน 6/6 วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.3 mm | 0.209 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 18.0 mm | 0.709 in;

1070050001VR

ช่วงราคา
1.049 ฿ - 0.947 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12630 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองมาตรฐาน
  • ประเภท
    3
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ;ไนลอน 6/6;วงแหวนตกแต่ง - ; ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.7 mm | 0.106 in;6.8 mm | 0.268 in;ความหนา 2.0 mm | 0.079 in

007102559901

ช่วงราคา
0.557 ฿ - 0.501 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25916 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองมาตรฐาน
  • ประเภท
    1
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ ไนลอน 6/6 วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.3 mm | 0.209 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 18.0 mm | 0.709 in;

007305059901

ช่วงราคา
1.234 ฿ - 1.118 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
599117 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    3
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม