Menu Search

ฝาครอบหมุดครีบ - ขนาดรูสตัดที่เข้ากันได้ 9.0 - 10.5 mm | 0.354 - 0.413 in ; ความสูงโดยรวม 22.0 mm | 0.866 in ; ธรรมชาติ

ฝาครอบสตัดมีครีบเป็นออกแบบครีบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะซึ่งช่วยให้ฝาครอบแต่ละอันพอดีกับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่หลากหลาย
รหัสรายการ:

1461649

588000 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
250 - 499 5.751 ฿
500 - 2499 3.2837 ฿
2500 - 9999 3.1231 ฿
10000 + 2.9714 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 250

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 250

ราคารวมทั้งหมด:

1,437.75 ฿

250 x 5.751 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
สี ธรรมชาติ
รูปแบบการยึด กดยึด
ความสูงโดยรวม 22.0 mm
ขนาดสตัดที่เข้ากันได้สูงสุด 10.5 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา