Menu Search

ฝาครอบสตัดแบบมีครีบ

มีในสต็อก

ฝาครอบสลักเกลียวมีครีบโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเหล่านี้ใช้เพื่อป้องกันสลักเกลียวหลายประเภท ครีบภายในให้การยึดที่แข็งแรงและมีความยืดหยุ่นเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางต่างๆ โดยใช้เพียงชิ้นส่วนเดียว กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มาพร้อมกับด้ามจับเพื่อความสะดวกในการถอดชิ้นส่วนและยังสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องใช้ที่จับ ข้อเสนอของเราประกอบด้วยตัวเลือก LDPE สีธรรมชาติและสีเหลือง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
14 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดสตัดที่เข้ากันได้ต่ำสุด ขนาดสตัดที่เข้ากันได้สูงสุด ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
1.508 ฿ - 1.6686 ฿ 39 มีในสต็อก
10.0 mm
4.5776 ฿ - 5.0728 ฿ 326 มีในสต็อก
19.0 mm
22.0 mm
2.0434 ฿ - 2.262 ฿ 9037 มีในสต็อก
8.0 mm
31.5 mm
2.503 ฿ - 2.7751 ฿ 530 มีในสต็อก
9.0 mm
22.0 mm
1.334 ฿ - 1.4768 ฿ 5030 มีในสต็อก
9.02 mm
20.5 mm
2.6814 ฿ - 5.1978 ฿ 661842 มีในสต็อก
16.0 mm
22.0 mm
2.9714 ฿ - 5.751 ฿ 588000 มีในสต็อก
10.5 mm
22.0 mm
2.503 ฿ - 2.7751 ฿ 6124916 มีในสต็อก
8.0 mm
22.0 mm
6.1213 ฿ - 6.7772 ฿ 130640 มีในสต็อก
26.0 mm
30.0 mm
3.7477 ฿ - 4.1537 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
13.0 mm
22.0 mm
2.503 ฿ - 2.7751 ฿ 144500 มีในสต็อก
9.0 mm
22.0 mm
4.5776 ฿ - 5.0728 ฿ 2076 มีในสต็อก
19.0 mm
22.0 mm
6.8619 ฿ - 7.607 ฿ 1045 มีในสต็อก
30.0 mm
37.0 mm
5.3762 ฿ - 5.9518 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
22.0 mm
25.0 mm
ฝาครอบหมุดครีบ - ขนาดรูสตัดที่เข้ากันได้ 9.0 - 10.0 mm | 0.354 - 0.394 in ; ; ธรรมชาติ

10223

ช่วงราคา
1.6686 ฿ - 1.508 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
39 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ขนาดสตัดที่เข้ากันได้สูงสุด
    10.0 mm
ฝาครอบหมุดครีบ - ขนาดรูสตัดที่เข้ากันได้ 17.0 - 19.0 mm | 0.669 - 0.748 in ; ความสูงโดยรวม 22.0 mm | 0.866 in ; ธรรมชาติ

466969

ช่วงราคา
5.0728 ฿ - 4.5776 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
326 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงโดยรวม
    22.0 mm
  • ขนาดสตัดที่เข้ากันได้สูงสุด
    19.0 mm
ฝาครอบหมุดครีบ - ขนาดรูสตัดที่เข้ากันได้ 6.5 - 8.0 mm | 0.256 - 0.315 in ; ความสูงโดยรวม 31.5 mm | 1.24 in ; ธรรมชาติ

10220

ช่วงราคา
2.262 ฿ - 2.0434 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9037 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ความสูงโดยรวม
    31.5 mm
  • ขนาดสตัดที่เข้ากันได้สูงสุด
    8.0 mm
ฝาครอบหมุดครีบ - ขนาดรูสตัดที่เข้ากันได้ 8.0 - 9.0 mm | 0.315 - 0.354 in ; ความสูงโดยรวม 22.0 mm | 0.866 in ; ธรรมชาติ

466965

ช่วงราคา
2.7751 ฿ - 2.503 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
530 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงโดยรวม
    22.0 mm
  • ขนาดสตัดที่เข้ากันได้สูงสุด
    9.0 mm
ฝาครอบหมุดครีบ - ขนาดรูสตัดที่เข้ากันได้ 8.0 - 9.02 mm | 0.315 - 0.355 in ; ความสูงโดยรวม 20.5 mm | 0.807 in ; ธรรมชาติ

10221

ช่วงราคา
1.4768 ฿ - 1.334 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ความสูงโดยรวม
    20.5 mm
  • ขนาดสตัดที่เข้ากันได้สูงสุด
    9.02 mm
ฝาครอบหมุดครีบ - ขนาดรูสตัดที่เข้ากันได้ 14.0 - 16.0 mm | 0.551 - 0.63 in ; ความสูงโดยรวม 22.0 mm | 0.866 in ; ธรรมชาติ

1461651

ช่วงราคา
5.1978 ฿ - 2.6814 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
661842 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงโดยรวม
    22.0 mm
  • ขนาดสตัดที่เข้ากันได้สูงสุด
    16.0 mm
ฝาครอบหมุดครีบ - ขนาดรูสตัดที่เข้ากันได้ 9.0 - 10.5 mm | 0.354 - 0.413 in ; ความสูงโดยรวม 22.0 mm | 0.866 in ; ธรรมชาติ

1461649

ช่วงราคา
5.751 ฿ - 2.9714 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
588000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงโดยรวม
    22.0 mm
  • ขนาดสตัดที่เข้ากันได้สูงสุด
    10.5 mm
ฝาครอบหมุดครีบ - ขนาดรูสตัดที่เข้ากันได้ 6.5 - 8.0 mm | 0.256 - 0.315 in ; ความสูงโดยรวม 22.0 mm | 0.866 in ; ธรรมชาติ

1461647

ช่วงราคา
2.7751 ฿ - 2.503 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6124916 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ความสูงโดยรวม
    22.0 mm
  • ขนาดสตัดที่เข้ากันได้สูงสุด
    8.0 mm
ฝาครอบหมุดครีบ - ขนาดรูสตัดที่เข้ากันได้ 24.0 - 26.0 mm | 0.945 - 1.024 in ; ความสูงโดยรวม 30.0 mm | 1.181 in ; ธรรมชาติ

1461654

ช่วงราคา
6.7772 ฿ - 6.1213 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
130640 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงโดยรวม
    30.0 mm
  • ขนาดสตัดที่เข้ากันได้สูงสุด
    26.0 mm
ฝาครอบหมุดครีบ - ขนาดรูสตัดที่เข้ากันได้ 11.0 - 13.0 mm | 0.433 - 0.512 in ; ความสูงโดยรวม 22.0 mm | 0.866 in ; ธรรมชาติ

1461650

ช่วงราคา
4.1537 ฿ - 3.7477 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงโดยรวม
    22.0 mm
  • ขนาดสตัดที่เข้ากันได้สูงสุด
    13.0 mm
ฝาครอบหมุดครีบ - ขนาดรูสตัดที่เข้ากันได้ 8.0 - 9.0 mm | 0.315 - 0.354 in ; ความสูงโดยรวม 22.0 mm | 0.866 in ; ธรรมชาติ

1461648

ช่วงราคา
2.7751 ฿ - 2.503 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
144500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงโดยรวม
    22.0 mm
  • ขนาดสตัดที่เข้ากันได้สูงสุด
    9.0 mm
ฝาครอบหมุดครีบ - ขนาดรูสตัดที่เข้ากันได้ 17.0 - 19.0 mm | 0.669 - 0.748 in ; ความสูงโดยรวม 22.0 mm | 0.866 in ; ธรรมชาติ

1461652

ช่วงราคา
5.0728 ฿ - 4.5776 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2076 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงโดยรวม
    22.0 mm
  • ขนาดสตัดที่เข้ากันได้สูงสุด
    19.0 mm
ฝาครอบหมุดครีบ - ขนาดรูสตัดที่เข้ากันได้ 28.0 - 30.0 mm | 1.102 - 1.181 in ; ความสูงโดยรวม 37.0 mm | 1.457 in ; ธรรมชาติ

1474017

ช่วงราคา
7.607 ฿ - 6.8619 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1045 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงโดยรวม
    37.0 mm
  • ขนาดสตัดที่เข้ากันได้สูงสุด
    30.0 mm
ฝาครอบหมุดครีบ - ขนาดรูสตัดที่เข้ากันได้ 20.0 - 22.0 mm | 0.787 - 0.866 in ; ความสูงโดยรวม 25.0 mm | 0.984 in ; ธรรมชาติ

1461653

ช่วงราคา
5.9518 ฿ - 5.3762 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงโดยรวม
    25.0 mm
  • ขนาดสตัดที่เข้ากันได้สูงสุด
    22.0 mm