Menu Search

ฝาครอบหมุดครีบ - ขนาดรูสตัดที่เข้ากันได้ 11.0 - 13.0 mm | 0.433 - 0.512 in ; ความสูงโดยรวม 22.0 mm | 0.866 in ; ธรรมชาติ

ฝาครอบสตัดมีครีบเป็นออกแบบครีบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะซึ่งช่วยให้ฝาครอบแต่ละอันพอดีกับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่หลากหลาย
รหัสรายการ:

1461650

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
250 - 499 4.1537 ฿
500 - 9999 3.9441 ฿
10000 + 3.7477 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 250

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 250

ราคารวมทั้งหมด:

1,038.43 ฿

250 x 4.1537 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
สี ธรรมชาติ
รูปแบบการยึด กดยึด
ความสูงโดยรวม 22.0 mm
ขนาดสตัดที่เข้ากันได้สูงสุด 13.0 mm

สินค้า 1461650 แทนที่:

ฝาครอบหมุดครีบ - ขนาดรูสตัดที่เข้ากันได้ 11.0 - 13.0 mm | 0.433 - 0.512 in ; ความสูงโดยรวม 22.0 mm | 0.866 in ; ธรรมชาติ
รหัสรายการ: 466967

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา