Menu Search

ฝาครอบหมุดครีบ - ขนาดรูสตัดที่เข้ากันได้ 20.0 - 22.0 mm | 0.787 - 0.866 in ; ความสูงโดยรวม 25.0 mm | 0.984 in ; ธรรมชาติ

Finned Stud Cap is used to cover and protect threaded bar ends from dirt, moisture and other elements. Its unique finned design allows each cap to fit a wide range of stud diameters. Made from LDPE material.
รหัสรายการ:

1461653

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 199 5.9518 ฿
200 - 3999 5.6528 ฿
4000 + 5.3762 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

595.18 ฿

100 x 5.9518 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
สี ธรรมชาติ
รูปแบบการยึด กดยึด
ความสูงโดยรวม 25.0 mm
ขนาดสตัดที่เข้ากันได้สูงสุด 22.0 mm

สินค้า 1461653 แทนที่:

ฝาครอบหมุดครีบ - ขนาดรูสตัดที่เข้ากันได้ 20.0 - 22.0 mm | 0.787 - 0.866 in ; ความสูงโดยรวม 25.0 mm | 0.984 in ; ธรรมชาติ
รหัสรายการ: 466970

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา