Menu Search

ฝาครอบหมุดครีบ - ขนาดรูสตัดที่เข้ากันได้ 8.0 - 9.0 mm | 0.315 - 0.354 in ; ความสูงโดยรวม 22.0 mm | 0.866 in ; ธรรมชาติ

ฝาครอบสตั๊ดแบบครีบนี้ออกแบบมาเพื่อป้องกันสตั๊ดแบบเกลียวและแบบไม่ใช้เกลียว การออกแบบภายในให้ยึดด้วยครีบที่ยืดหยุ่นช่วยให้กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่เหมาะสมที่ 8.0-9.0 มม. ฝาครอบมีที่จับเพื่อให้ดึงออกได้ง่าย
รหัสรายการ:

466965

530 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 2.7751 ฿
5000 - 19999 2.6323 ฿
20000 + 2.503 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

1,387.55 ฿

500 x 2.7751 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
สี ธรรมชาติ
รูปแบบการยึด กดยึด
ความสูงโดยรวม 22.0 mm
ขนาดสตัดที่เข้ากันได้สูงสุด 9.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา