Menu Search

ฝาครอบหมุดครีบ - ขนาดรูสตัดที่เข้ากันได้ 17.0 - 19.0 mm | 0.669 - 0.748 in ; ความสูงโดยรวม 22.0 mm | 0.866 in ; ธรรมชาติ

ฝาครอบสตั๊ดแบบครีบนี้ออกแบบมาเพื่อป้องกันสตั๊ดแบบเกลียวและแบบไม่ใช้เกลียว การออกแบบภายในให้ยึดด้วยครีบที่ยืดหยุ่นช่วยให้กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่เหมาะสมที่ 17.0-19.0 มม. ฝาครอบมีที่จับเพื่อให้ดึงออกได้ง่าย
รหัสรายการ:

466969

326 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 5.0728 ฿
1000 - 3999 4.8185 ฿
4000 + 4.5776 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

507.28 ฿

100 x 5.0728 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
สี ธรรมชาติ
รูปแบบการยึด กดยึด
ความสูงโดยรวม 22.0 mm
ขนาดสตัดที่เข้ากันได้สูงสุด 19.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา