Menu Search

แหวนล็อคตำแหน่ง

มีในสต็อก

กลุามผลิตภัณฑ์ล็อคหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมที่หลากหลายรวมถึงแหวนยึด มีจำหน่ายในสองประเภทที่แตกต่างกัน หนึ่งคือเหล็กกล้าสปริงและอีกอันในสังกะสีฉีดขึ้นรูป เหมาะกับล็อคทุกชนิดที่มีรูยึดขนาด 20.2 x 22.2

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
2 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ประเภทของอุปกรณ์เสริม สี ความลึกโดยรวม สั่งซื้อ
195.1192 ฿ - 216.1958 ฿ 9 มีในสต็อก
สเปเซอร์
ธรรมชาติ
21.5 mm
45.0532 ฿ - 49.9208 ฿ 3110 มีในสต็อก
อุปกรณ์สวม 1
ธรรมชาติ
3.5 mm
แหวนล็อคตำแหน่ง - ความลึกโดยรวม - 21.5 mm | 0.846 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 63.0 mm | 2.48 in; เหล็กกล้า; ธรรมชาติ

060A6E

ช่วงราคา
216.1958 ฿ - 195.1192 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    22.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    48.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    63.0 mm
  • ความลึกโดยรวม
    21.5 mm
  • ประเภทของอุปกรณ์เสริม
    สเปเซอร์
แหวนล็อคตำแหน่ง - ความลึกโดยรวม - 3.5 mm | 0.138 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 33.0 mm | 1.299 in; สปริงเหล็กกล้า; ธรรมชาติ

060A3E

ช่วงราคา
49.9208 ฿ - 45.0532 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    22.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    22.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    33.0 mm
  • ความลึกโดยรวม
    3.5 mm
  • ประเภทของอุปกรณ์เสริม
    อุปกรณ์สวม 1