Menu Search

ตลับลูกปืนแบบปลอกมีหน้าแปลน

มีในสต็อก

ตลับลูกปืนแบบปลอกมีหน้าแปลนเหล่านี้มีประสิทธิภาพสูงและเสถียรภาพเชิงกลในทุกการใช้งาน มีให้เลือกทั้งแบบ พอลิเอไมด์, พอลิเอไมด์พร้อม PFTE และไฟเบอร์ใบแก้ว หรือ พอลิเอไมด์พร้อม PFTE และคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อให้มีแรงเสียดทานต่ำเป็นพิเศษ
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
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
134 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหน้าแปลน Flanged ความยาวโดยรวม เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา ความยาวเพลา สั่งซื้อ
8.431 ฿ - 9.322 ฿ 92310 มีในสต็อก
24.0 mm
26.0 mm
20.0 mm
6.784 ฿ - 7.498 ฿ 108 มีในสต็อก
18.0 mm
18.0 mm
12.4 mm
7.341 ฿ - 8.115 ฿ 13494 มีในสต็อก
20.1 mm
12.0 mm
15.2 mm
8.269 ฿ - 9.136 ฿ 10 มีในสต็อก
22.1 mm
12.0 mm
18.3 mm
4.561 ฿ - 5.044 ฿ 300610 มีในสต็อก
7.3 mm
5.0 mm
5.3 mm
9.475 ฿ - 10.496 ฿ 1620 มีในสต็อก
33.0 mm
33.0 mm
28.0 mm
5.243 ฿ - 5.795 ฿ 299 มีในสต็อก
11.0 mm
13.0 mm
8.0 mm
5.039 ฿ - 5.568 ฿ 432450 มีในสต็อก
9.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
31.645 ฿ - 33.316 ฿ 18 มีในสต็อก
46.0 mm
46.0 mm
40.0 mm
7.791 ฿ - 8.612 ฿ 151007 มีในสต็อก
22.0 mm
15.0 mm
16.0 mm
6.918 ฿ - 7.647 ฿ 108990 มีในสต็อก
14.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
9.104 ฿ - 10.092 ฿ 770 มีในสต็อก
30.0 mm
30.0 mm
24.0 mm
6.143 ฿ - 6.788 ฿ 43265 มีในสต็อก
14.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
8.431 ฿ - 9.322 ฿ 45244 มีในสต็อก
24.0 mm
26.0 mm
20.0 mm
7.489 ฿ - 8.278 ฿ 200 มีในสต็อก
20.0 mm
22.0 mm
16.0 mm
4.301 ฿ - 4.751 ฿ 19360 มีในสต็อก
5.0 mm
7.0 mm
3.0 mm
8.774 ฿ - 9.698 ฿ 58242 มีในสต็อก
25.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
4.478 ฿ - 4.946 ฿ 805 มีในสต็อก
8.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
6.389 ฿ - 7.062 ฿ 109341 มีในสต็อก
13.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
5.786 ฿ - 6.394 ฿ 208 มีในสต็อก
13.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
  • จาก 7
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 20.0 mm (ID) (OD) 26.0 mm ไนลอน 6/6

008200059902

ช่วงราคา
9.322 ฿ - 8.431 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
92310 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    20.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    24.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    26.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
แบริ่งแขน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 12.4 mm | 0.488 in; ;สีดำ ไนลอน 6/6

008120459902

ช่วงราคา
7.498 ฿ - 6.784 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
108 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    12.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    18.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    18.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 15.2 mm (ID) (OD) 12.0 mm ไนลอน 6/6

008150459902

ช่วงราคา
8.115 ฿ - 7.341 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13494 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    15.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    20.1 mm
  • ความยาวโดยรวม
    12.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 18.3 mm (ID) (OD) 12.0 mm ไนลอน 6/6

008180500002

ช่วงราคา
9.136 ฿ - 8.269 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    18.3 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    22.1 mm
  • ความยาวโดยรวม
    12.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 5.3 mm (ID) (OD) 5.0 mm ไนลอน 6/6

008050400002

ช่วงราคา
5.044 ฿ - 4.561 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
300610 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    5.3 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    7.3 mm
  • ความยาวโดยรวม
    5.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 28.0 mm (ID) (OD) 33.0 mm ไนลอน 6/6

008280059902

ช่วงราคา
10.496 ฿ - 9.475 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1620 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    28.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    33.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    33.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 8.0 mm (ID) (OD) 13.0 mm ไนลอน 6/6

008080000002

ช่วงราคา
5.795 ฿ - 5.243 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
299 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    8.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    11.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    13.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 6.0 mm (ID) (OD) 6.0 mm ไนลอน 6/6

008061000002

ช่วงราคา
5.568 ฿ - 5.039 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
432450 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    6.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    9.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    6.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 40.0 mm (ID) (OD) 46.0 mm ไนลอน 6/6

008400000002

ช่วงราคา
33.316 ฿ - 31.645 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    40.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    46.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    46.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 16.0 mm (ID) (OD) 15.0 mm ไนลอน 6/6

008160400002

ช่วงราคา
8.612 ฿ - 7.791 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
151007 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    16.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    22.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    15.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
แบริ่งแขน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 12.0 mm | 0.472 in; ;ธรรมชาติ ไนลอน 6/6

008120600002

ช่วงราคา
7.647 ฿ - 6.918 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
108990 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    12.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    14.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    10.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 24.0 mm (ID) (OD) 30.0 mm ไนลอน 6/6

008240000002

ช่วงราคา
10.092 ฿ - 9.104 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
770 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    24.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    30.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    30.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 10.0 mm (ID) (OD) 10.0 mm ไนลอน 6/6

008101100002

ช่วงราคา
6.788 ฿ - 6.143 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
43265 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    14.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    10.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 20.0 mm (ID) (OD) 26.0 mm ไนลอน 6/6

008200000002

ช่วงราคา
9.322 ฿ - 8.431 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45244 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    20.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    24.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    26.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 16.0 mm (ID) (OD) 22.0 mm ไนลอน 6/6

008160000002

ช่วงราคา
8.278 ฿ - 7.489 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
200 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    16.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    20.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    22.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 3.0 mm (ID) (OD) 7.0 mm ไนลอน 6/6

008030059902

ช่วงราคา
4.751 ฿ - 4.301 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19360 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    3.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    5.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    7.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 20.0 mm (ID) (OD) 15.0 mm ไนลอน 6/6

008200300002

ช่วงราคา
9.698 ฿ - 8.774 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
58242 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    20.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    25.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    15.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 5.0 mm (ID) (OD) 10.0 mm ไนลอน 6/6

008050000002

ช่วงราคา
4.946 ฿ - 4.478 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
805 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    5.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    8.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    10.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 10.0 mm (ID) (OD) 8.0 mm ไนลอน 6/6

008101400002

ช่วงราคา
7.062 ฿ - 6.389 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
109341 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    13.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    8.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 10.0 mm (ID) (OD) 15.0 mm ไนลอน 6/6

008100059902

ช่วงราคา
6.394 ฿ - 5.786 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
208 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    13.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    15.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6