Menu Search

ตลับลูกปืนแบบปลอกมีหน้าแปลน

มีในสต็อก

ตลับลูกปืนแบบปลอกมีหน้าแปลนเหล่านี้มีประสิทธิภาพสูงและเสถียรภาพเชิงกลในทุกการใช้งาน มีให้เลือกทั้งแบบ พอลิเอไมด์, พอลิเอไมด์พร้อม PFTE และไฟเบอร์ใบแก้ว หรือ พอลิเอไมด์พร้อม PFTE และคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อให้มีแรงเสียดทานต่ำเป็นพิเศษ
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
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
134 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหน้าแปลน Flanged ความยาวโดยรวม เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา ความยาวเพลา สั่งซื้อ
5.039 ฿ - 5.568 ฿ 432450 มีในสต็อก
9.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
7.948 ฿ - 8.784 ฿ 10 มีในสต็อก
22.0 mm
25.0 mm
18.0 mm
9.285 ฿ - 10.292 ฿ 12616 มีในสต็อก
30.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
5.457 ฿ - 6.027 ฿ 199690 มีในสต็อก
14.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
5.35 ฿ - 5.911 ฿ 96145 มีในสต็อก
12.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
7.948 ฿ - 8.784 ฿ 167 มีในสต็อก
22.0 mm
25.0 mm
18.0 mm
7.197 ฿ - 7.958 ฿ 10 มีในสต็อก
18.0 mm
21.0 mm
14.0 mm
8.431 ฿ - 9.322 ฿ 92310 มีในสต็อก
24.0 mm
26.0 mm
20.0 mm
5.661 ฿ - 5.963 ฿ 1802 มีในสต็อก
10.1 mm
10.8 mm
8.1 mm
5.786 ฿ - 6.394 ฿ 208 มีในสต็อก
13.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
6.918 ฿ - 7.647 ฿ 8510 มีในสต็อก
14.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
8.269 ฿ - 9.136 ฿ 8315 มีในสต็อก
22.1 mm
12.0 mm
18.3 mm
7.053 ฿ - 7.80 ฿ 110 มีในสต็อก
16.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
9.285 ฿ - 10.292 ฿ 20 มีในสต็อก
30.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
8.603 ฿ - 9.507 ฿ 96 มีในสต็อก
24.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
9.104 ฿ - 10.092 ฿ 4192 มีในสต็อก
30.0 mm
30.0 mm
24.0 mm
6.784 ฿ - 7.498 ฿ 108 มีในสต็อก
18.0 mm
18.0 mm
12.4 mm
7.341 ฿ - 8.115 ฿ 13494 มีในสต็อก
20.1 mm
12.0 mm
15.2 mm
8.269 ฿ - 9.136 ฿ 10 มีในสต็อก
22.1 mm
12.0 mm
18.3 mm
6.389 ฿ - 7.062 ฿ 109341 มีในสต็อก
13.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
  • จาก 7
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 6.0 mm (ID) (OD) 6.0 mm ไนลอน 6/6

008061000002

ช่วงราคา
5.568 ฿ - 5.039 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
432450 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    6.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    9.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    6.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 18.0 mm (ID) (OD) 25.0 mm ไนลอน 6/6

008180000002

ช่วงราคา
8.784 ฿ - 7.948 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    18.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    22.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    25.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 25.0 mm (ID) (OD) 30.0 mm ไนลอน 6/6

008250000002

ช่วงราคา
10.292 ฿ - 9.285 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12616 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    25.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    30.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    30.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 8.0 mm (ID) (OD) 10.0 mm ไนลอน 6/6

008081000002

ช่วงราคา
6.027 ฿ - 5.457 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
199690 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    8.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    14.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    10.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 8.0 mm (ID) (OD) 6.0 mm ไนลอน 6/6

008080900002

ช่วงราคา
5.911 ฿ - 5.35 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
96145 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    8.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    12.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    6.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 18.0 mm (ID) (OD) 25.0 mm ไนลอน 6/6

008180059902

ช่วงราคา
8.784 ฿ - 7.948 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
167 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    18.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    22.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    25.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 14.0 mm (ID) (OD) 21.0 mm ไนลอน 6/6

008140000002

ช่วงราคา
7.958 ฿ - 7.197 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    14.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    18.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    21.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 20.0 mm (ID) (OD) 26.0 mm ไนลอน 6/6

008200059902

ช่วงราคา
9.322 ฿ - 8.431 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
92310 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    20.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    24.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    26.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 8.1 mm (ID) (OD) 10.8 mm ไนลอน 6/6

008081200001

ช่วงราคา
5.963 ฿ - 5.661 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1802 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    8.1 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    10.1 mm
  • ความยาวโดยรวม
    10.8 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 10.0 mm (ID) (OD) 15.0 mm ไนลอน 6/6

008100059902

ช่วงราคา
6.394 ฿ - 5.786 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
208 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    13.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    15.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
แบริ่งแขน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 12.0 mm | 0.472 in; ;สีดำ ไนลอน 6/6

008120659902

ช่วงราคา
7.647 ฿ - 6.918 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8510 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    12.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    14.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    10.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 18.3 mm (ID) (OD) 12.0 mm ไนลอน 6/6

008180559902

ช่วงราคา
9.136 ฿ - 8.269 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8315 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    18.3 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    22.1 mm
  • ความยาวโดยรวม
    12.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
แบริ่งแขน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 12.0 mm | 0.472 in; ;ธรรมชาติ ไนลอน 6/6

008120700002

ช่วงราคา
7.80 ฿ - 7.053 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    12.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    16.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    10.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 25.0 mm (ID) (OD) 30.0 mm ไนลอน 6/6

008250059902

ช่วงราคา
10.292 ฿ - 9.285 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    25.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    30.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    30.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 20.0 mm (ID) (OD) 15.0 mm ไนลอน 6/6

008200200002

ช่วงราคา
9.507 ฿ - 8.603 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
96 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    20.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    24.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    15.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 24.0 mm (ID) (OD) 30.0 mm ไนลอน 6/6

008240059902

ช่วงราคา
10.092 ฿ - 9.104 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4192 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    24.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    30.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    30.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
แบริ่งแขน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 12.4 mm | 0.488 in; ;สีดำ ไนลอน 6/6

008120459902

ช่วงราคา
7.498 ฿ - 6.784 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
108 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    12.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    18.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    18.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 15.2 mm (ID) (OD) 12.0 mm ไนลอน 6/6

008150459902

ช่วงราคา
8.115 ฿ - 7.341 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13494 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    15.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    20.1 mm
  • ความยาวโดยรวม
    12.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 18.3 mm (ID) (OD) 12.0 mm ไนลอน 6/6

008180500002

ช่วงราคา
9.136 ฿ - 8.269 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    18.3 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    22.1 mm
  • ความยาวโดยรวม
    12.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 10.0 mm (ID) (OD) 8.0 mm ไนลอน 6/6

008101400002

ช่วงราคา
7.062 ฿ - 6.389 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
109341 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    13.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    8.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6