Menu Search

ตลับลูกปืนแบบปลอกมีหน้าแปลน

มีในสต็อก

ตลับลูกปืนแบบปลอกมีหน้าแปลนเหล่านี้มีประสิทธิภาพสูงและเสถียรภาพเชิงกลในทุกการใช้งาน มีให้เลือกทั้งแบบ พอลิเอไมด์, พอลิเอไมด์พร้อม PFTE และไฟเบอร์ใบแก้ว หรือ พอลิเอไมด์พร้อม PFTE และคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อให้มีแรงเสียดทานต่ำเป็นพิเศษ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
134 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหน้าแปลน Flanged ความยาวโดยรวม เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา ความยาวเพลา สั่งซื้อ
6.649 ฿ - 7.35 ฿ 224610 มีในสต็อก
16.0 mm
19.0 mm
12.0 mm
7.638 ฿ - 8.44 ฿ 800 มีในสต็อก
20.0 mm
15.5 mm
16.0 mm
8.106 ฿ - 8.96 ฿ 3988 มีในสต็อก
20.0 mm
7.5 mm
18.5 mm
8.946 ฿ - 9.893 ฿ 32 มีในสต็อก
26.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
4.301 ฿ - 4.751 ฿ 110 มีในสต็อก
5.0 mm
7.0 mm
3.0 mm
5.563 ฿ - 6.153 ฿ 104 มีในสต็อก
11.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
5.141 ฿ - 5.679 ฿ 102 มีในสต็อก
9.0 mm
4.3 mm
7.4 mm
8.603 ฿ - 9.507 ฿ 96 มีในสต็อก
24.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
4.844 ฿ - 5.355 ฿ 10176 มีในสต็อก
9.1 mm
18.0 mm
6.2 mm
5.786 ฿ - 6.394 ฿ 120719 มีในสต็อก
13.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
6.269 ฿ - 6.928 ฿ 140970 มีในสต็อก
16.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
8.774 ฿ - 9.698 ฿ 84650 มีในสต็อก
25.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
7.791 ฿ - 8.612 ฿ 13832 มีในสต็อก
22.0 mm
15.0 mm
16.0 mm
31.645 ฿ - 33.316 ฿ 18 มีในสต็อก
46.0 mm
46.0 mm
40.0 mm
4.747 ฿ - 5.248 ฿ 10024 มีในสต็อก
7.8 mm
10.0 mm
6.2 mm
4.39 ฿ - 4.849 ฿ 810 มีในสต็อก
6.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
54.372 ฿ - 57.235 ฿ 6810 มีในสต็อก
68.0 mm
50.0 mm
60.0 mm
6.023 ฿ - 6.654 ฿ 53942 มีในสต็อก
12.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
7.791 ฿ - 8.612 ฿ 151007 มีในสต็อก
22.0 mm
15.0 mm
16.0 mm
6.918 ฿ - 7.647 ฿ 108990 มีในสต็อก
14.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
  • จาก 7
แบริ่งแขน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 12.0 mm | 0.472 in; ;ธรรมชาติ ไนลอน 6/6

008120000002

ช่วงราคา
7.35 ฿ - 6.649 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
224610 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    12.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    16.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    19.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 16.0 mm (ID) (OD) 15.5 mm ไนลอน 6/6

008160300002

ช่วงราคา
8.44 ฿ - 7.638 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
800 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    16.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    20.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    15.5 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 18.5 mm (ID) (OD) 7.5 mm ไนลอน 6/6

008180359902

ช่วงราคา
8.96 ฿ - 8.106 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3988 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    18.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    20.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    7.5 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 20.0 mm (ID) (OD) 15.0 mm ไนลอน 6/6

008200459902

ช่วงราคา
9.893 ฿ - 8.946 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    20.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    26.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    15.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 3.0 mm (ID) (OD) 7.0 mm ไนลอน 6/6

008030000002

ช่วงราคา
4.751 ฿ - 4.301 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    3.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    5.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    7.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 8.0 mm (ID) (OD) 7.0 mm ไนลอน 6/6

008081159902

ช่วงราคา
6.153 ฿ - 5.563 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
104 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    8.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    11.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    7.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 7.4 mm (ID) (OD) 4.3 mm ไนลอน 6/6

008070659902

ช่วงราคา
5.679 ฿ - 5.141 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
102 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    7.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    9.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    4.3 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 20.0 mm (ID) (OD) 15.0 mm ไนลอน 6/6

008200200002

ช่วงราคา
9.507 ฿ - 8.603 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
96 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    20.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    24.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    15.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 6.2 mm (ID) (OD) 18.0 mm ไนลอน 6/6

008060600002

ช่วงราคา
5.355 ฿ - 4.844 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10176 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    6.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    9.1 mm
  • ความยาวโดยรวม
    18.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 10.0 mm (ID) (OD) 15.0 mm ไนลอน 6/6

008100000002

ช่วงราคา
6.394 ฿ - 5.786 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
120719 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    13.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    15.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 10.0 mm (ID) (OD) 10.0 mm ไนลอน 6/6

008101259902

ช่วงราคา
6.928 ฿ - 6.269 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
140970 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    16.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    10.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 20.0 mm (ID) (OD) 15.0 mm ไนลอน 6/6

008200359902

ช่วงราคา
9.698 ฿ - 8.774 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
84650 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    20.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    25.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    15.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 16.0 mm (ID) (OD) 15.0 mm ไนลอน 6/6

008160459902

ช่วงราคา
8.612 ฿ - 7.791 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13832 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    16.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    22.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    15.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 40.0 mm (ID) (OD) 46.0 mm ไนลอน 6/6

008400000002

ช่วงราคา
33.316 ฿ - 31.645 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    40.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    46.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    46.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 6.2 mm (ID) (OD) 10.0 mm ไนลอน 6/6

008060200002

ช่วงราคา
5.248 ฿ - 4.747 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10024 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    6.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    7.8 mm
  • ความยาวโดยรวม
    10.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 4.0 mm (ID) (OD) 8.0 mm ไนลอน 6/6

008040000002

ช่วงราคา
4.849 ฿ - 4.39 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
810 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    4.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    6.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    8.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 60.0 mm (ID) (OD) 50.0 mm ไนลอน 6/6

008600000002

ช่วงราคา
57.235 ฿ - 54.372 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6810 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    60.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    68.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    50.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 10.0 mm (ID) (OD) 6.0 mm ไนลอน 6/6

008101000002

ช่วงราคา
6.654 ฿ - 6.023 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
53942 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    12.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    6.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 16.0 mm (ID) (OD) 15.0 mm ไนลอน 6/6

008160400002

ช่วงราคา
8.612 ฿ - 7.791 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
151007 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    16.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    22.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    15.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
แบริ่งแขน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 12.0 mm | 0.472 in; ;ธรรมชาติ ไนลอน 6/6

008120600002

ช่วงราคา
7.647 ฿ - 6.918 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
108990 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    12.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    14.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    10.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6