Menu Search

ตลับลูกปืนแบบปลอกมีหน้าแปลน

มีในสต็อก

ตลับลูกปืนแบบปลอกมีหน้าแปลนเหล่านี้มีประสิทธิภาพสูงและเสถียรภาพเชิงกลในทุกการใช้งาน มีให้เลือกทั้งแบบ พอลิเอไมด์, พอลิเอไมด์พร้อม PFTE และไฟเบอร์ใบแก้ว หรือ พอลิเอไมด์พร้อม PFTE และคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อให้มีแรงเสียดทานต่ำเป็นพิเศษ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
134 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหน้าแปลน Flanged ความยาวโดยรวม เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา ความยาวเพลา สั่งซื้อ
7.948 ฿ - 8.784 ฿ 167 มีในสต็อก
22.0 mm
25.0 mm
18.0 mm
7.197 ฿ - 7.958 ฿ 10 มีในสต็อก
18.0 mm
21.0 mm
14.0 mm
16.755 ฿ - 17.642 ฿ 20 มีในสต็อก
35.0 mm
35.0 mm
30.0 mm
8.431 ฿ - 9.322 ฿ 92310 มีในสต็อก
24.0 mm
26.0 mm
20.0 mm
6.519 ฿ - 7.206 ฿ 110 มีในสต็อก
13.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
6.269 ฿ - 6.928 ฿ 110 มีในสต็อก
16.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
7.341 ฿ - 8.115 ฿ 18 มีในสต็อก
20.1 mm
12.0 mm
15.2 mm
7.489 ฿ - 8.278 ฿ 1617 มีในสต็อก
20.0 mm
22.0 mm
16.0 mm
9.475 ฿ - 10.496 ฿ 180 มีในสต็อก
33.0 mm
33.0 mm
28.0 mm
5.661 ฿ - 5.963 ฿ 1802 มีในสต็อก
10.1 mm
10.8 mm
8.1 mm
55.704 ฿ - 58.636 ฿ 15 มีในสต็อก
68.0 mm
50.0 mm
60.0 mm
5.888 ฿ - 6.204 ฿ 92699 มีในสต็อก
13.0 mm
15.0 mm
10.5 mm
5.907 ฿ - 6.529 ฿ 219676 มีในสต็อก
13.0 mm
15.0 mm
10.5 mm
6.389 ฿ - 7.062 ฿ 133220 มีในสต็อก
13.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
6.649 ฿ - 7.35 ฿ 224610 มีในสต็อก
16.0 mm
19.0 mm
12.0 mm
7.638 ฿ - 8.44 ฿ 800 มีในสต็อก
20.0 mm
15.5 mm
16.0 mm
8.106 ฿ - 8.96 ฿ 3988 มีในสต็อก
20.0 mm
7.5 mm
18.5 mm
8.946 ฿ - 9.893 ฿ 32 มีในสต็อก
26.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
4.301 ฿ - 4.751 ฿ 110 มีในสต็อก
5.0 mm
7.0 mm
3.0 mm
5.563 ฿ - 6.153 ฿ 104 มีในสต็อก
11.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
  • จาก 7
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 18.0 mm (ID) (OD) 25.0 mm ไนลอน 6/6

008180059902

ช่วงราคา
8.784 ฿ - 7.948 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
167 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    18.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    22.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    25.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 14.0 mm (ID) (OD) 21.0 mm ไนลอน 6/6

008140000002

ช่วงราคา
7.958 ฿ - 7.197 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    14.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    18.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    21.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 30.0 mm (ID) (OD) 35.0 mm ไนลอน 6/6

008300000002

ช่วงราคา
17.642 ฿ - 16.755 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    30.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    35.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    35.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 20.0 mm (ID) (OD) 26.0 mm ไนลอน 6/6

008200059902

ช่วงราคา
9.322 ฿ - 8.431 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
92310 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    20.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    24.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    26.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 10.0 mm (ID) (OD) 16.0 mm ไนลอน 6/6

008101600002

ช่วงราคา
7.206 ฿ - 6.519 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    13.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    16.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 10.0 mm (ID) (OD) 10.0 mm ไนลอน 6/6

008101200002

ช่วงราคา
6.928 ฿ - 6.269 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    16.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    10.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 15.2 mm (ID) (OD) 12.0 mm ไนลอน 6/6

008150400002

ช่วงราคา
8.115 ฿ - 7.341 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    15.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    20.1 mm
  • ความยาวโดยรวม
    12.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 16.0 mm (ID) (OD) 22.0 mm ไนลอน 6/6

008160059902

ช่วงราคา
8.278 ฿ - 7.489 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1617 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    16.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    20.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    22.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 28.0 mm (ID) (OD) 33.0 mm ไนลอน 6/6

008280000002

ช่วงราคา
10.496 ฿ - 9.475 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
180 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    28.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    33.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    33.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 8.1 mm (ID) (OD) 10.8 mm ไนลอน 6/6

008081200001

ช่วงราคา
5.963 ฿ - 5.661 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1802 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    8.1 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    10.1 mm
  • ความยาวโดยรวม
    10.8 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 60.0 mm (ID) (OD) 50.0 mm ไนลอน 6/6

008600059902

ช่วงราคา
58.636 ฿ - 55.704 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    60.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    68.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    50.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 10.5 mm (ID) (OD) 15.0 mm ไนลอน 6/6

008100200002

ช่วงราคา
6.204 ฿ - 5.888 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
92699 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    10.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    13.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    15.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 10.5 mm (ID) (OD) 15.0 mm ไนลอน 6/6

008100259902

ช่วงราคา
6.529 ฿ - 5.907 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
219676 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    10.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    13.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    15.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 10.0 mm (ID) (OD) 8.0 mm ไนลอน 6/6

008101459902

ช่วงราคา
7.062 ฿ - 6.389 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
133220 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    13.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    8.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
แบริ่งแขน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 12.0 mm | 0.472 in; ;ธรรมชาติ ไนลอน 6/6

008120000002

ช่วงราคา
7.35 ฿ - 6.649 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
224610 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    12.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    16.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    19.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 16.0 mm (ID) (OD) 15.5 mm ไนลอน 6/6

008160300002

ช่วงราคา
8.44 ฿ - 7.638 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
800 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    16.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    20.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    15.5 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 18.5 mm (ID) (OD) 7.5 mm ไนลอน 6/6

008180359902

ช่วงราคา
8.96 ฿ - 8.106 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3988 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    18.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    20.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    7.5 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 20.0 mm (ID) (OD) 15.0 mm ไนลอน 6/6

008200459902

ช่วงราคา
9.893 ฿ - 8.946 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    20.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    26.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    15.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 3.0 mm (ID) (OD) 7.0 mm ไนลอน 6/6

008030000002

ช่วงราคา
4.751 ฿ - 4.301 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    3.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    5.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    7.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 8.0 mm (ID) (OD) 7.0 mm ไนลอน 6/6

008081159902

ช่วงราคา
6.153 ฿ - 5.563 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
104 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    8.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    11.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    7.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6