Menu Search

แกนเฟอร์ไรต์ - 21.5 mm | 0.846 in ; 12.0 mm | 0.472 in ; 12.0 mm | 0.472 in

เฟอร์ไรต์สายแบนมีแกนเดียว แกนสายเฟอร์ไรต์จะช่วยลดสัญญาณรบกวนที่มาจากสายไฟหรือสายสัญญาณ โดยซึมซับสัญญาณรบกวนความถี่สูงและปิดกั้นสัญญาณรบกวนความถี่ต่ำ
รหัสรายการ:

RFS2-16-12-A5

12 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
132 - 1319 31.4587 ฿
1320 - 52799 29.8838 ฿
52800 + 28.3981 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 132

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 132

ราคารวมทั้งหมด:

4,152.55 ฿

132 x 31.4587 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความต้านทาน 25 MHz 27 Ω
ความต้านทาน 100 MHz 87 Ω
ความยาวอินเสิร์ท 21.5 mm
ความยาวโดยรวม 25.5 mm
ความกว้างโดยรวม 12.0 mm
สี สีเทา
วัสดุเต็ม A5

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา