Menu Search

แกนเฟอร์ไรต์ - 31.0 mm | 1.22 in ; 18.0 mm | 0.709 in ; 18.0 mm | 0.709 in

เฟอร์ไรต์สายแบนมีแกนเดียว แกนสายเฟอร์ไรต์จะช่วยลดสัญญาณรบกวนที่มาจากสายไฟหรือสายสัญญาณ โดยซึมซับสัญญาณรบกวนความถี่สูงและปิดกั้นสัญญาณรบกวนความถี่ต่ำ
รหัสรายการ:

RFS2-24-18-A5

20 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
64 - 639 56.6132 ฿
640 - 25599 53.7757 ฿
25600 + 51.0898 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 64

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 64

ราคารวมทั้งหมด:

3,623.24 ฿

64 x 56.6132 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความต้านทาน 25 MHz 52 Ω
ความต้านทาน 100 MHz 147 Ω
ความยาวอินเสิร์ท 31.0 mm
ความยาวโดยรวม 36.0 mm
ความกว้างโดยรวม 18.0 mm
สี สีเทา
วัสดุเต็ม A5

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา