Menu Search

แกนเฟอร์ไรต์ - 11.5 mm | 0.453 in ; 15.0 mm | 0.591 in ; 15.0 mm | 0.591 in

เฟอร์ไรต์สายแบนมีแกนเดียว แกนสายเฟอร์ไรต์จะช่วยลดสัญญาณรบกวนที่มาจากสายไฟหรือสายสัญญาณ โดยซึมซับสัญญาณรบกวนความถี่สูงและปิดกั้นสัญญาณรบกวนความถี่ต่ำ
รหัสรายการ:

RFS2-9-15-A5

20 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
144 - 1439 25.1456 ฿
1440 - 57599 23.8919 ฿
57600 + 22.7006 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 144

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 144

ราคารวมทั้งหมด:

3,620.97 ฿

144 x 25.1456 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความต้านทาน 25 MHz 50 Ω
ความต้านทาน 100 MHz 90 Ω
ความยาวอินเสิร์ท 11.5 mm
ความยาวโดยรวม 16.0 mm
ความกว้างโดยรวม 15.0 mm
สี สีเทา
วัสดุเต็ม A5

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา