แกนเฟอร์ไรต์สายเคเบิลแบบแบนมีการออกแบบพิเศษที่ช่วยกำจัดสัญญาณรบกวนบนสายเคเบิลแบบแบน โดยจะปิดกั้นสัญญาณรบกวนความถี่ต่ำและซึมซับสัญญาณรบกวนความถี่สูงที่ปล่อยออกมาจากสายสัญญาณหรือสายเคเบิลไฟฟ้า ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในการลดการปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสำหรับการรบกวนคลื่นความถี่วิทยุ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามีช่วงความยาวของการสอดและความต้านทาน MHz ให้เลือกอย่างหลากหลาย โดยมาในรูปแบบประเภทต่าง ๆ ที่เหมาะกับสายแบนและสายแพ
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความยาวอินเสิร์ท | ความต้านทาน 100 MHz | ความยาวโดยรวม | สี | ความต้านทาน 25 MHz | ความกว้างโดยรวม | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.7182 ฿ - 17.4181 ฿ | 21 มีในสต็อก |
0.315 in
8.0 mm
|
65 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
สีเทา
|
25 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
28.3981 ฿ - 31.4587 ฿ | 12 มีในสต็อก |
0.846 in
21.5 mm
|
87 Ω
|
1.004 in
25.5 mm
|
สีเทา
|
27 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
410.9892 ฿ - 455.3911 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.047 in
52.0 mm
|
152 Ω
|
2.5 in
63.5 mm
|
สีดำ
|
77 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
40.3819 ฿ - 44.7454 ฿ | 15 มีในสต็อก |
1.063 in
27.0 mm
|
66 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
สีเทา
|
30 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
45.3968 ฿ - 50.3001 ฿ | 20 มีในสต็อก |
1.276 in
32.4 mm
|
88 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
สีเทา
|
29 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
163.9772 ฿ - 181.6942 ฿ | 20 มีในสต็อก |
1.051 in
26.7 mm
|
180 Ω
|
1.516 in
38.5 mm
|
สีเทา
|
100 Ω
|
1 in
25.4 mm
|
||
9.3872 ฿ - 10.4045 ฿ | 20 มีในสต็อก |
0.382 in
9.7 mm
|
32 Ω
|
0.543 in
13.8 mm
|
สีเทา
|
10 Ω
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
51.0898 ฿ - 56.6132 ฿ | 20 มีในสต็อก |
1.768 in
44.9 mm
|
66 Ω
|
2.165 in
55.0 mm
|
สีเทา
|
25 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
51.0898 ฿ - 56.6132 ฿ | 20 มีในสต็อก |
1.378 in
35.0 mm
|
98 Ω
|
1.575 in
40.0 mm
|
สีเทา
|
36 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ