Menu Search

เครื่องซักผ้าแบบแบน - PEEK

มีในสต็อก

เครื่องซักผ้าแบบแบน ทำจากวัสดุ PEEK มีความแข็งแรงเชิงกลสูง ทนต่อสารเคมีได้ดีเยี่ยม และทนต่อความร้อน.

ให้พื้นผิวที่แข็งแรงและสม่ำเสมอสำหรับการกระจายความเค้น ซึ่งช่วยลดความเสียหายของส่วนประกอบและยืดอายุการใช้งานของส่วนประกอบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีแรงเชิงกลสูงหรือมีการเคลื่อนไหวซ้ำ ๆ.

เครื่องซักผ้าจะคงความสมบูรณ์ของโครงสร้างและประสิทธิภาพการทำงานที่อุณหภูมิสูงถึง 260 องศาเซลเซียส ซึ่งทำให้เครื่องซักผ้านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมการแพทย์ อิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์ วัสดุ: PEEK สี: สีเบจ Series Code: SR1929

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
6 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก d2 h1 d1 For Thread สั่งซื้อ
214.613 ฿ - 225.908 ฿ 549 มีในสต็อก
21.0
2.0
10.5
M10
82.096 ฿ - 86.417 ฿ 4553 มีในสต็อก
12.5
1.6
6.4
M6
56.55 ฿ - 59.526 ฿ 858 มีในสต็อก
10.0
1.0
5.3
M5
56.55 ฿ - 59.526 ฿ 735 มีในสต็อก
9.0
0.8
4.3
M4
49.148 ฿ - 51.735 ฿ 4392 มีในสต็อก
7.0
0.5
3.2
M3
165.953 ฿ - 174.687 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
17.0
1.6
8.4
M8
แหวนแบน M10 10.5 21.0 2.0 สีเบจ PEEK

20828455

ช่วงราคา
225.908 ฿ - 214.613 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
549 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • For Thread
    M10
  • h1
    2.0
  • d1
    10.5
  • d2
    21.0
  • ความต้านทานแรงดึง N
    116 N/mm
แหวนแบน M6 6.4 12.5 1.6 สีเบจ PEEK

20828431

ช่วงราคา
86.417 ฿ - 82.096 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4553 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • For Thread
    M6
  • h1
    1.6
  • d1
    6.4
  • d2
    12.5
  • ความต้านทานแรงดึง N
    116 N/mm
แหวนแบน M5 5.3 10.0 1.0 สีเบจ PEEK

20828424

ช่วงราคา
59.526 ฿ - 56.55 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
858 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • For Thread
    M5
  • h1
    1.0
  • d1
    5.3
  • d2
    10.0
  • ความต้านทานแรงดึง N
    116 N/mm
แหวนแบน M4 4.3 9.0 0.8 สีเบจ PEEK

20828417

ช่วงราคา
59.526 ฿ - 56.55 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
735 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • For Thread
    M4
  • h1
    0.8
  • d1
    4.3
  • d2
    9.0
  • ความต้านทานแรงดึง N
    116 N/mm
แหวนแบน M3 3.2 7.0 0.5 สีเบจ PEEK

20828400

ช่วงราคา
51.735 ฿ - 49.148 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4392 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • For Thread
    M3
  • h1
    0.5
  • d1
    3.2
  • d2
    7.0
  • ความต้านทานแรงดึง N
    116 N/mm
แหวนแบน M8 8.4 17.0 1.6 สีเบจ PEEK

20828448

ช่วงราคา
174.687 ฿ - 165.953 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • For Thread
    M8
  • h1
    1.6
  • d1
    8.4
  • d2
    17.0
  • ความต้านทานแรงดึง N
    116 N/mm