| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 100 - 999 | 6.691 ฿ |
| 1000 - 3999 | 6.362 ฿ |
| 4000 + | 6.037 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 6.4 mm |
|---|---|
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 0.252 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 0.472 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 12.0 mm |
| ความหนา | 0.063 in |
| ความหนา | 1.6 mm |
| ประเภทแหวนรอง | แหวนแบน |
| รูปทรงแหวนรอง | กลม |
| สี | สีเทา |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |
| วัสดุ | PVDF |
| วัสดุเต็ม | โพลีไวนีลไอดีน ฟลูโอไรด์ |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ