Menu Search

แหวนอีแปะ - พลาสติก

มีในสต็อก

แหวนอีแปะใช้ร่วมกับสกรู สลักเกลียว หรือน็อต มีฉนวนกันความร้อน ระยะห่าง และการกระจายการรับน้ำหนักสำหรับชุดประกอบของคุณ มีวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลาย เช่น พอลิเอไมด์ (PA/ไนลอน) โพลีคาร์บอเนต (PC) และ PVDF ซึ่งรองรับการใช้งานที่หลากหลายรวมถึงในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและการแพทย์

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
332 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ความหนา สั่งซื้อ
2.8911 ฿ - 3.199 ฿ 15059 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
10.5 mm
30.0 mm
3.0 mm
0.7495 ฿ - 0.8299 ฿ 27214 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
5.3 mm
15.0 mm
1.6 mm
7.9193 ฿ - 8.7715 ฿ 203380 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
8.2 mm
30.0 mm
3.0 mm
0.6514 ฿ - 0.7272 ฿ 15942 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
POM
2.6 mm
5.0 mm
2.0 mm
0.8522 ฿ - 0.9459 ฿ 247640 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
3.2 mm
7.2 mm
1.0 mm
0.7139 ฿ - 0.7897 ฿ 290 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
3.2 mm
15.0 mm
1.5 mm
2.9759 ฿ - 3.2927 ฿ 144240 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
6.5 mm
15.9 mm
0.5 mm
0.7986 ฿ - 0.8923 ฿ 32811 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PP
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
1.0842 ฿ - 1.2046 ฿ 697991 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
4.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
1.7133 ฿ - 1.8962 ฿ 192457 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
5.3 mm
25.0 mm
2.5 mm
2.3914 ฿ - 2.6413 ฿ 112018 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
10.2 mm
25.0 mm
2.0 mm
0.8923 ฿ - 0.986 ฿ 347298 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
3.2 mm
6.0 mm
2.0 mm
0.754 ฿ - 0.8388 ฿ 2063943 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
8.2 mm
16.0 mm
1.0 mm
0.7183 ฿ - 0.7897 ฿ 187016 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
6.2 mm
14.0 mm
1.2 mm
15.0133 ฿ - 16.6328 ฿ 11637 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
22.0 mm
60.0 mm
4.0 mm
1.276 ฿ - 1.4188 ฿ 3060687 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
7.2546 ฿ - 8.0398 ฿ 50396 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PVDF
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
5.9161 ฿ - 6.5586 ฿ 10 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
16.5 mm
32.0 mm
3.0 mm
0.6826 ฿ - 0.754 ฿ 2183 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
10.2 mm
20.0 mm
1.0 mm
6.3801 ฿ - 7.0672 ฿ 1275382 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
2.2 mm
5.0 mm
1.0 mm
  • จาก 17
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 10.5 mm | 0.413 in; 30.0 mm | 1.181 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M10

032100100001

ช่วงราคา
3.199 ฿ - 2.8911 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15059 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    30.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.3 mm | 0.209 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 15.0 mm | 0.591 in; ความหนา 1.6 mm | 0.063 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M5

1020260000VR

ช่วงราคา
0.8299 ฿ - 0.7495 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
27214 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    15.0 mm
  • ความหนา
    1.6 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.2 mm | 0.323 in; 30.0 mm | 1.181 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M8

1001450000VR

ช่วงราคา
8.7715 ฿ - 7.9193 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
203380 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    30.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ POM แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.6 mm | 0.102 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 5.0 mm | 0.197 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M2

1110210400VR

ช่วงราคา
0.7272 ฿ - 0.6514 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15942 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    5.0 mm
  • ความหนา
    2.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in; 7.2 mm | 0.283 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M3

8042400000VR

ช่วงราคา
0.9459 ฿ - 0.8522 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
247640 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    7.2 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in; 15.0 mm | 0.591 in; ความหนา 1.5 mm | 0.059 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M3

033030100001

ช่วงราคา
0.7897 ฿ - 0.7139 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
290 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    15.0 mm
  • ความหนา
    1.5 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.5 mm | 0.256 in; 15.9 mm | 0.626 in; ความหนา 0.5 mm | 0.02 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M6

1002380000VR

ช่วงราคา
3.2927 ฿ - 2.9759 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
144240 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    15.9 mm
  • ความหนา
    0.5 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PP แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.3 mm | 0.209 in; 10.0 mm | 0.394 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M5

0050230300VR

ช่วงราคา
0.8923 ฿ - 0.7986 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32811 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    10.0 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.2 mm | 0.165 in; 8.0 mm | 0.315 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M4

1001180000VR

ช่วงราคา
1.2046 ฿ - 1.0842 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
697991 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    8.0 mm
  • ความหนา
    2.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.3 mm | 0.209 in; 25.0 mm | 0.984 in; ความหนา 2.5 mm | 0.098 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M5

033050000001

ช่วงราคา
1.8962 ฿ - 1.7133 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
192457 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    25.0 mm
  • ความหนา
    2.5 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 10.2 mm | 0.402 in; 25.0 mm | 0.984 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M10

1008870000VR

ช่วงราคา
2.6413 ฿ - 2.3914 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
112018 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    25.0 mm
  • ความหนา
    2.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in; 6.0 mm | 0.236 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M3

1005190000VR

ช่วงราคา
0.986 ฿ - 0.8923 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
347298 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.0 mm
  • ความหนา
    2.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.2 mm | 0.323 in; 16.0 mm | 0.63 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M8

1001400000VR

ช่วงราคา
0.8388 ฿ - 0.754 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2063943 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    16.0 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.2 mm | 0.244 in; 14.0 mm | 0.551 in; ความหนา 1.2 mm | 0.047 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M6

0040140000VR

ช่วงราคา
0.7897 ฿ - 0.7183 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
187016 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    14.0 mm
  • ความหนา
    1.2 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 22.0 mm | 0.866 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 60.0 mm | 2.362 in; ความหนา 4.0 mm | 0.157 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M20

1020680000VR

ช่วงราคา
16.6328 ฿ - 15.0133 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11637 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    22.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    60.0 mm
  • ความหนา
    4.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 10.5 mm | 0.413 in; 20.0 mm | 0.787 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M10

0050470000VR

ช่วงราคา
1.4188 ฿ - 1.276 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3060687 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    20.0 mm
  • ความหนา
    2.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PVDF แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.3 mm | 0.169 in; 9.0 mm | 0.354 in; ความหนา 0.8 mm | 0.031 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M4

0050150500VR

ช่วงราคา
8.0398 ฿ - 7.2546 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
50396 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.0 mm
  • ความหนา
    0.8 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 16.5 mm | 0.65 in; 32.0 mm | 1.26 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M16

0040240000VR

ช่วงราคา
6.5586 ฿ - 5.9161 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    16.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    32.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 10.2 mm | 0.402 in; 20.0 mm | 0.787 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M10

1001530000VR

ช่วงราคา
0.754 ฿ - 0.6826 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2183 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    20.0 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.2 mm | 0.087 in; 5.0 mm | 0.197 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M2

8042780000VR

ช่วงราคา
7.0672 ฿ - 6.3801 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1275382 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    5.0 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม